Le viti autofilettanti con testa cilindrica possono essere installate utilizzando un cacciavite Phillips e sono ideali per unire lamiere. Realizzate in poliftalammide (PPA) caricata al 45% con fibra di vetro, e finitura nera.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Materiale | Lunghezza filetto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3583 € - 0,3583 € | 1210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,49 € - 0,5183 € | 4080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1202 € - 0,1406 € | 20986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,1343 € - 0,1572 € | 3054 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2492 € - 0,2606 € | 355080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,3144 € - 0,3144 € | 10697 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1141 € - 0,1332 € | Richiedi il lead time qui |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,1798 € | 14672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3285 € - 0,3285 € | 8169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1205 € - 0,1409 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,1699 € | 7277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1685 € - 0,177 € | 8562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0852 € - 0,0999 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1267 € - 0,1487 € | 7189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1148 € - 0,1345 € | 589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3441 € - 0,3441 € | 7900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,6054 € - 0,6054 € | 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,1642 € | 23477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2563 € - 0,4164 € | Richiedi il lead time qui |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2067 € - 0,3767 € | Richiedi il lead time qui |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare