Menu Ricerca

Viti a testa zigrinata - Metallo

In produzione

Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.

It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.

  • Material: Steel, Stainless Steel
  • Colour: Black, Grey

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
28 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Altezza testa Diametro testa Lunghezza filetto Acquista
Richiedi il lead time qui
M5
Grigio
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
Richiedi il lead time qui
M5
Grigio
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
M5
Grigio
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
M6
Grigio
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
M5
Nero
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
Richiedi il lead time qui
M5
Nero
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
M6
Nero
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
M8
Grigio
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Richiedi il lead time qui
M8
Nero
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Richiedi il lead time qui
M8
Nero
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Richiedi il lead time qui
M8
Nero
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Richiedi il lead time qui
M8
Nero
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Richiedi il lead time qui
M6
Grigio
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
Richiedi il lead time qui
M5
Grigio
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
Richiedi il lead time qui
M8
Grigio
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Richiedi il lead time qui
M6
Nero
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
Richiedi il lead time qui
M8
Grigio
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Richiedi il lead time qui
M6
Grigio
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
M8
Nero
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Richiedi il lead time qui
M6
Grigio
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
  • di 2
Vite con testa zigrinata M5 12.0 mm Acciaio inossidabile

10503928


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Diametro spalla
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
Vite con testa zigrinata M5 16.0 mm Acciaio inossidabile

10503966


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Diametro spalla
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
Vite con testa zigrinata M5 16.0 mm Acciaio inossidabile

10503973


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Diametro spalla
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
Vite con testa zigrinata M6 16.0 mm Acciaio inossidabile

10504000


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Altezza testa
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Diametro spalla
    24.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Vite con testa zigrinata M5 12.0 mm Acciaio

10503959


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Diametro spalla
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
Vite con testa zigrinata M5 16.0 mm Acciaio

10503997


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Diametro spalla
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
Vite con testa zigrinata M6 16.0 mm Acciaio

10504031


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Altezza testa
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Diametro spalla
    24.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Vite con testa zigrinata M8 30.0 mm Acciaio inossidabile

10504178


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Diametro spalla
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
Vite con testa zigrinata M8 25.0 mm Acciaio

10504154


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Diametro spalla
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
Vite con testa zigrinata M8 25.0 mm Acciaio

10504147


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Diametro spalla
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
Vite con testa zigrinata M8 30.0 mm Acciaio

10504185


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Diametro spalla
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
Vite con testa zigrinata M8 30.0 mm Acciaio

10504192


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Diametro spalla
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
Vite con testa zigrinata M6 20.0 mm Acciaio inossidabile

10504048


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Altezza testa
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Diametro spalla
    24.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Vite con testa zigrinata M5 12.0 mm Acciaio inossidabile

10503935


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Diametro spalla
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
Vite con testa zigrinata M8 20.0 mm Acciaio inossidabile

10504086


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Diametro spalla
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
Vite con testa zigrinata M6 20.0 mm Acciaio

10504079


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Altezza testa
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Diametro spalla
    24.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Vite con testa zigrinata M8 25.0 mm Acciaio inossidabile

10504123


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Diametro spalla
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
Vite con testa zigrinata M6 16.0 mm Acciaio inossidabile

10504017


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Altezza testa
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Diametro spalla
    24.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Vite con testa zigrinata M8 20.0 mm Acciaio

10504116


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Diametro spalla
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
Vite con testa zigrinata M6 20.0 mm Acciaio inossidabile

10504055


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Altezza testa
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Diametro spalla
    24.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6