10504086
1504961
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro testa | 1.181 in |
|---|---|
| Diametro testa | 30.0 mm |
| Altezza testa | 0.236 in |
| Altezza testa | 6.0 mm |
| Lunghezza filetto | 20.0 mm |
| Lunghezza filetto | 0.787 in |
| Diametro spalla | 1.181 in |
| Diametro spalla | 30.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M8 |
| Tipo di punta | Brass / Plastic Pivot |
| Tipo testa | Testa a cupola ribassata |
| Colore | Grigio |
| Finitura | Opaco |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile |
| Codice doganale | 7318159589 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare