Menu Ricerca

Viti a testa svasata - PEEK

Disponibile

Le viti a testa svasata esagonale in PEEK offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.

Il design della testa svasata consente alla vite di posizionarsi a filo superficie, garantendo una finitura pulita e a basso profilo, ideale per assemblaggi di precisione.

Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per l’impiego nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0086, SR2011

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
77 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 Tipo testa h1 l2 Dimensioni azionamento l1 ±0.2 Acquista
1,5424 € - 1,7138 € Richiedi il lead time qui
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
25.0
1,2613 € - 1,4014 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
15.0
1,5403 € - 1,7115 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
25.0
1,6855 € - 1,8727 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
30.0
1,8306 € - 2,034 € Richiedi il lead time qui
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
20.0
1,8864 € - 2,096 € Richiedi il lead time qui
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
20.0
3,2035 € - 3,5595 € Richiedi il lead time qui
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
15.0
4,0072 € - 4,4525 € Richiedi il lead time qui
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
25.0
0,9532 € - 1,189 € Richiedi il lead time qui
6.0
M3
Testa incassata
1.7
1.0
2.0
8.0
1,2812 € - 1,599 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
Testa incassata
2.3
1.4
2.5
20.0
1,312 € - 1,64 € Richiedi il lead time qui
10.0
M5
Testa incassata
2.8
1.6
3.0
10.0
1,2197 € - 1,5272 € Richiedi il lead time qui
10.0
M5
Testa incassata
2.8
1.6
3.0
8.0
1,886 € - 2,3575 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0
M5
Testa incassata
2.8
1.6
3.0
25.0
1,7322 € - 2,1627 € Richiedi il lead time qui
12.0
M6
Testa incassata
3.3
2.0
4.0
20.0
1,7367 € - 1,9297 € Richiedi il lead time qui
12.0
M6
Testa incassata
3.3
2.0
4.0
10.0
1,1943 € - 1,327 € Richiedi il lead time qui
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
6.0
2,1776 € - 2,4195 € Richiedi il lead time qui
12.0
M6
Testa incassata
3.3
2.0
4.0
15.0
1,0046 € - 1,1162 € Richiedi il lead time qui
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
6.0
1,2836 € - 1,4262 € Richiedi il lead time qui
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
8.0
1,0715 € - 1,1906 € Richiedi il lead time qui
4.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
4.0
  • di 4
Viti a testa svasata Torx Head M3 25.0 6.0 PEEK Beige

20819828

Fascia di prezzo
1,7138 € - 1,5424 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Viti a testa svasata Torx Head M4 15.0 8.0 PEEK Beige

20819880

Fascia di prezzo
1,4014 € - 1,2613 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Viti a testa svasata Torx Head M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20819903

Fascia di prezzo
1,7115 € - 1,5403 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Viti a testa svasata Torx Head M4 30.0 8.0 PEEK Beige

20819910

Fascia di prezzo
1,8727 € - 1,6855 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Viti a testa svasata Torx Head M5 20.0 10.0 PEEK Beige

20819965

Fascia di prezzo
2,034 € - 1,8306 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Viti a testa svasata Torx Head M6 20.0 12.0 PEEK Beige

20820039

Fascia di prezzo
2,096 € - 1,8864 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Viti a testa svasata Torx Head M8 15.0 16.0 PEEK Beige

20820077

Fascia di prezzo
3,5595 € - 3,2035 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Viti a testa svasata Torx Head M8 25.0 16.0 PEEK Beige

20820091

Fascia di prezzo
4,4525 € - 4,0072 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Viti a testa svasata Testa incassata M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20833817

Fascia di prezzo
1,189 € - 0,9532 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Viti a testa svasata Testa incassata M4 20.0 8.0 PEEK Beige

20833909

Fascia di prezzo
1,599 € - 1,2812 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Viti a testa svasata Testa incassata M5 10.0 10.0 PEEK Beige

20833930

Fascia di prezzo
1,64 € - 1,312 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Viti a testa svasata Testa incassata M5 8.0 10.0 PEEK Beige

20833923

Fascia di prezzo
1,5272 € - 1,2197 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Viti a testa svasata Testa incassata M5 25.0 10.0 PEEK Beige

20833978

Fascia di prezzo
2,3575 € - 1,886 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Viti a testa svasata Testa incassata M6 20.0 12.0 PEEK Beige

20834029

Fascia di prezzo
2,1627 € - 1,7322 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Countersunk Screw Testa incassata M6 10.0 12.0 PEEK Beige

20703172

Fascia di prezzo
1,9297 € - 1,7367 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Viti a testa svasata Torx Head M2 6.0 4.0 PEEK Beige

20819620

Fascia di prezzo
1,327 € - 1,1943 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Viti a testa svasata Testa incassata M6 15.0 12.0 PEEK Beige

20703141

Fascia di prezzo
2,4195 € - 2,1776 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Viti a testa svasata Torx Head M3 6.0 6.0 PEEK Beige

20819767

Fascia di prezzo
1,1162 € - 1,0046 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Viti a testa svasata Torx Head M2 8.0 4.0 PEEK Beige

20819637

Fascia di prezzo
1,4262 € - 1,2836 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Viti a testa svasata Torx Head M2.5 4.0 4.0 PEEK Beige

20819682

Fascia di prezzo
1,1906 € - 1,0715 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50