Menu Ricerca

Viti a testa svasata Torx Head M4 30.0 8.0 PEEK Beige

Vite con testa svasata realizzata in PEEK, un materiale ad alte prestazioni che garantisce durabilità, resistenza all’usura, agli agenti chimici e stabilità termica. Il design svasato consente alla vite di posizionarsi a filo o al di sotto della superficie, garantendo una finitura pulita e ordinata. Resiste a temperature fino a 260 °C.
Codice articolo Essentra :

20819910

Codice articolo precedente:

20819910

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 1,8727 €
100 + 1,6855 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

37,45 €

20 x 1,8727 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M4
l1 ±0.2 30.0
d2 8.0
l2 1.4
h1 2.20
Dimensione Torx TX-20
Resistenza alla trazione (N) 116 N/mm
Colore Beige
Tipo testa Torx Head
Materiale PEEK
Dimensioni azionamento TX-20

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci