Le viti a testa svasata esagonale in PEEK offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.
Il design della testa svasata consente alla vite di posizionarsi a filo superficie, garantendo una finitura pulita e a basso profilo, ideale per assemblaggi di precisione.
Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per l’impiego nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0086, SR2011
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | Tipo testa | h1 | l2 | Dimensioni azionamento | l1 ±0.2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5424 € - 1,7138 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
25.0
|
||
| 1,2613 € - 1,4014 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
15.0
|
||
| 1,5403 € - 1,7115 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
25.0
|
||
| 1,6855 € - 1,8727 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
30.0
|
||
| 1,8306 € - 2,034 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
20.0
|
||
| 1,8864 € - 2,096 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
20.0
|
||
| 3,2035 € - 3,5595 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
M8
|
Torx Head
|
4.00
|
2.5
|
TX-35
|
15.0
|
||
| 4,0072 € - 4,4525 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
M8
|
Torx Head
|
4.00
|
2.5
|
TX-35
|
25.0
|
||
| 0,9532 € - 1,189 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
M3
|
Testa incassata
|
1.7
|
1.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 1,2812 € - 1,599 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
M4
|
Testa incassata
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
20.0
|
||
| 1,312 € - 1,64 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M5
|
Testa incassata
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
10.0
|
||
| 1,2197 € - 1,5272 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M5
|
Testa incassata
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
8.0
|
||
| 1,886 € - 2,3575 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.0
|
M5
|
Testa incassata
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
25.0
|
||
| 1,7322 € - 2,1627 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
M6
|
Testa incassata
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
20.0
|
||
| 1,7367 € - 1,9297 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
M6
|
Testa incassata
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
10.0
|
||
| 1,1943 € - 1,327 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
6.0
|
||
| 2,1776 € - 2,4195 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
M6
|
Testa incassata
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
15.0
|
||
| 1,0046 € - 1,1162 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
6.0
|
||
| 1,2836 € - 1,4262 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
8.0
|
||
| 1,0715 € - 1,1906 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
M2.5
|
Torx Head
|
1.50
|
0.9
|
TX-8
|
4.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare