Menu Ricerca

Viti a testa esagonale - Plastica

Disponibile

Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.

Codice Serie: SR1992

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
547 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Passo/Denti per pollice Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0349 € - 0,0431 € Richiedi il lead time qui
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Naturale
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,034 € - 0,042 € 910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
0.45 mm
Naturale
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0367 € - 0,0454 € Richiedi il lead time qui
M3 x 0.5
0.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0349 € - 0,0431 € Richiedi il lead time qui
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturale
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,034 € - 0,042 € Richiedi il lead time qui
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturale
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0343 € - 0,0424 € Richiedi il lead time qui
M3.5
0.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0329 € - 0,0407 € Richiedi il lead time qui
M3
0.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1975 € - 0,2439 € 421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
1.25 mm
Naturale
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1931 € - 0,2384 € Richiedi il lead time qui
M8
1.25 mm
Naturale
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2017 € - 0,2491 € Richiedi il lead time qui
M8
1.25 mm
Naturale
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0334 € - 0,0413 € Richiedi il lead time qui
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0334 € - 0,0413 € 984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
0.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0346 € - 0,0427 € Richiedi il lead time qui
M3
0.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0337 € - 0,0416 € Richiedi il lead time qui
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0334 € - 0,0413 € Richiedi il lead time qui
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0337 € - 0,0416 € Richiedi il lead time qui
M3
0.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0346 € - 0,0427 € Richiedi il lead time qui
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Naturale
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2142 € - 0,2645 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10 x 1.5
1.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0331 € - 0,0409 € Richiedi il lead time qui
M3 x 0.5
0.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1007 € - 0,1244 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • di 28
Bullone a testa esagonale M2.5 x 0.45 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295366

Fascia di prezzo
0,0431 € - 0,0349 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Altezza testa
    2.1 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M2.5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295335

Fascia di prezzo
0,042 € - 0,034 €

Livelli di giacenza
910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Bullone a testa esagonale M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10296066

Fascia di prezzo
0,0454 € - 0,0367 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294680

Fascia di prezzo
0,0431 € - 0,0349 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    3.2 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M2 x 0.4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294659

Fascia di prezzo
0,042 € - 0,034 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    3.2 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M3.5 5.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10296516

Fascia di prezzo
0,0424 € - 0,0343 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Bullone a testa esagonale M3 5.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295984

Fascia di prezzo
0,0407 € - 0,0329 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Bullone a testa esagonale M8 40.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10298794

Fascia di prezzo
0,2439 € - 0,1975 €

Livelli di giacenza
421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Bullone a testa esagonale M8 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10298770

Fascia di prezzo
0,2384 € - 0,1931 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Bullone a testa esagonale M8 50.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10298800

Fascia di prezzo
0,2491 € - 0,2017 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Bullone a testa esagonale M2.5 x 0.45 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295243

Fascia di prezzo
0,0413 € - 0,0334 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Altezza testa
    2.1 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M3 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10296004

Fascia di prezzo
0,0413 € - 0,0334 €

Livelli di giacenza
984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Bullone a testa esagonale M3 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10296042

Fascia di prezzo
0,0427 € - 0,0346 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Bullone a testa esagonale M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294550

Fascia di prezzo
0,0416 € - 0,0337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    3.2 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M2 x 0.4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294635

Fascia di prezzo
0,0413 € - 0,0334 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    3.2 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M3 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10296011

Fascia di prezzo
0,0416 € - 0,0337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Bullone a testa esagonale M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295267

Fascia di prezzo
0,0427 € - 0,0346 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Altezza testa
    2.1 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M10 x 1.5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10299142

Fascia di prezzo
0,2645 € - 0,2142 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M3 x 0.5 6.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295991

Fascia di prezzo
0,0409 € - 0,0331 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 60.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10298329

Fascia di prezzo
0,1244 € - 0,1007 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6