Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.
Codice Serie: SR1992
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Passo/Denti per pollice | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,113 € - 0,1572 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.5 mm
|
Nero
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1108 € - 0,1543 € | 798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1004 € - 0,1586 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1004 € - 0,1586 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.5 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,113 € - 0,1572 € | 986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.5 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,113 € - 0,1572 € | 844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
|
Naturale
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,0141 € - 0,0141 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.5 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1198 € - 0,1671 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.5 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1144 € - 0,1586 € | 1471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1198 € - 0,1671 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.7 mm
|
Nero
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1157 € - 0,16 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.5 mm
|
Nero
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1144 € - 0,1586 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.7 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1198 € - 0,1671 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.7 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,0291 € - 0,0291 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.7 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1291 € - 0,1798 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,0467 € - 0,0467 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.8 mm
|
Nero
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1897 € - 0,2464 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1236 € - 0,1954 € | 1216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Nero
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1756 € - 0,3215 € | 757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,2535 € - 0,4603 € | 860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale