Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M3 8.0 mm PA Naturale

Codice articolo Essentra :

10328750

Codice articolo precedente:

079030800002

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,0141 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

7,05 €

500 x 0,0141 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 5.5 mm
Altezza testa 2.0 mm
Lunghezza filetto 8.0 mm
Dimensioni filettatura M3
Colore Naturale
Materiale PA
Tipo testa Testa zigrinata con rondella
Tipo vite Vite cilindrica
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci