Menu Ricerca

Viti a testa cilindrica - Testa ultra sottile - PEEK

In produzione

Le viti a testa cilindrica ultra bassa in PEEK offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.

Il design ultra ribassato garantisce un profilo estremamente basso, ideale per assemblaggi compatti o applicazioni a filo dove i fissaggi standard potrebbero risultare ingombranti o compromettere la funzionalità.

Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per l’impiego nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0067, SRK0084

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
52 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 Tipo testa h1 l2 Dimensioni azionamento l1 ±0.2 Acquista
1,15 € - 1,44 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
20.0
1,56 € - 1,72 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Testa incassata
1.2
2.0
3.0
12.0
1,53 € - 1,91 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
20.0
2,07 € - 2,59 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
10.0
0,98 € - 1,23 € Richiedi il lead time qui
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
8.0
1,91 € - 2,39 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
30.0
1,24 € - 1,55 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
25.0
1,49 € - 1,86 € Richiedi il lead time qui
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
20.0
1,89 € - 2,08 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Testa incassata
1.2
2.0
3.0
20.0
0,99 € - 1,24 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
10.0
1,22 € - 1,53 € Richiedi il lead time qui
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
10.0
1,68 € - 2,10 € Richiedi il lead time qui
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
25.0
  • di 3
Vite cilindrica Torx Head M4 20.0 8.0 PEEK Beige

20833640

Fascia di prezzo
1,44 € - 1,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Testa incassata M6 12.0 10.0 PEEK Beige

20833480

Fascia di prezzo
1,72 € - 1,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Torx Head M6 20.0 10.0 PEEK Beige

20833763

Fascia di prezzo
1,91 € - 1,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Torx Head M6 10.0 10.0 PEEK Beige

20833732

Fascia di prezzo
2,59 € - 2,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Torx Head M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20833541

Fascia di prezzo
1,23 € - 0,98 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Vite cilindrica Torx Head M6 30.0 10.0 PEEK Beige

20833787

Fascia di prezzo
2,39 € - 1,91 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Torx Head M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20833657

Fascia di prezzo
1,55 € - 1,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Torx Head M5 20.0 9.0 PEEK Beige

20833701

Fascia di prezzo
1,86 € - 1,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Testa incassata M6 20.0 10.0 PEEK Beige

20833503

Fascia di prezzo
2,08 € - 1,89 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Torx Head M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20833619

Fascia di prezzo
1,24 € - 0,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Torx Head M5 10.0 9.0 PEEK Beige

20833671

Fascia di prezzo
1,53 € - 1,22 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Torx Head M5 25.0 9.0 PEEK Beige

20833718

Fascia di prezzo
2,10 € - 1,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6