Menu Ricerca

Viti a testa cilindrica - Testa ultra sottile - PEEK

In produzione

Le viti a testa cilindrica ultra bassa in PEEK offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.

Il design ultra ribassato garantisce un profilo estremamente basso, ideale per assemblaggi compatti o applicazioni a filo dove i fissaggi standard potrebbero risultare ingombranti o compromettere la funzionalità.

Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per l’impiego nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0067, SRK0084

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
52 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 Tipo testa h1 l2 Dimensioni azionamento l1 ±0.2 Acquista
1,68 € - 2,10 € Richiedi il lead time qui
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
25.0
2,07 € - 2,59 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
10.0
1,34 € - 1,68 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
12.0
1,24 € - 1,55 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
25.0
1,49 € - 1,86 € Richiedi il lead time qui
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
20.0
1,91 € - 2,39 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
30.0
1,72 € - 2,15 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
25.0
1,53 € - 1,91 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
20.0
1,38 € - 1,73 € Richiedi il lead time qui
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
16.0
1,22 € - 1,53 € Richiedi il lead time qui
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
10.0
2,39 € - 2,99 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
40.0
1,15 € - 1,27 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
Testa incassata
0.9
1.4
2.0
15.0
1,07 € - 1,18 € Richiedi il lead time qui
6.0
M3
Testa incassata
0.8
1.0
1.5
12.0
1,38 € - 1,52 € Richiedi il lead time qui
9.0
M5
Testa incassata
1.0
1.6
2.5
12.0
2,07 € - 2,28 € Richiedi il lead time qui
9.0
M5
Testa incassata
1.0
1.6
2.5
30.0
1,68 € - 1,85 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Testa incassata
1.2
2.0
3.0
15.0
1,27 € - 1,40 € Richiedi il lead time qui
6.0
M3
Testa incassata
0.8
1.0
1.5
20.0
1,04 € - 1,14 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
Testa incassata
0.9
1.4
2.0
10.0
0,99 € - 1,09 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
Testa incassata
0.9
1.4
2.0
8.0
1,42 € - 1,78 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
12.0
  • di 3
Vite cilindrica Torx Head M5 25.0 9.0 PEEK Beige

20833718

Fascia di prezzo
2,10 € - 1,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Torx Head M6 10.0 10.0 PEEK Beige

20833732

Fascia di prezzo
2,59 € - 2,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Torx Head M6 12.0 10.0 PEEK Beige

20833749

Fascia di prezzo
1,68 € - 1,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Torx Head M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20833657

Fascia di prezzo
1,55 € - 1,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Torx Head M5 20.0 9.0 PEEK Beige

20833701

Fascia di prezzo
1,86 € - 1,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Torx Head M6 30.0 10.0 PEEK Beige

20833787

Fascia di prezzo
2,39 € - 1,91 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Torx Head M6 25.0 10.0 PEEK Beige

20833770

Fascia di prezzo
2,15 € - 1,72 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Torx Head M6 20.0 10.0 PEEK Beige

20833763

Fascia di prezzo
1,91 € - 1,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Torx Head M5 16.0 9.0 PEEK Beige

20833695

Fascia di prezzo
1,73 € - 1,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Torx Head M5 10.0 9.0 PEEK Beige

20833671

Fascia di prezzo
1,53 € - 1,22 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Torx Head M6 40.0 10.0 PEEK Beige

20833800

Fascia di prezzo
2,99 € - 2,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Testa incassata M4 15.0 8.0 PEEK Beige

20833381

Fascia di prezzo
1,27 € - 1,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Testa incassata M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20833312

Fascia di prezzo
1,18 € - 1,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Vite cilindrica Testa incassata M5 12.0 9.0 PEEK Beige

20833428

Fascia di prezzo
1,52 € - 1,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Testa incassata M5 30.0 9.0 PEEK Beige

20833466

Fascia di prezzo
2,28 € - 2,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Testa incassata M6 15.0 10.0 PEEK Beige

20833497

Fascia di prezzo
1,85 € - 1,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Testa incassata M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20833336

Fascia di prezzo
1,40 € - 1,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Vite cilindrica Testa incassata M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20833367

Fascia di prezzo
1,14 € - 1,04 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Testa incassata M4 8.0 8.0 PEEK Beige

20833350

Fascia di prezzo
1,09 € - 0,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Torx Head M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20833626

Fascia di prezzo
1,78 € - 1,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4