Menu Ricerca

Viti a testa cilindrica - Testa ultra sottile - PEEK

In produzione

Le viti a testa cilindrica ultra bassa in PEEK offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.

Il design ultra ribassato garantisce un profilo estremamente basso, ideale per assemblaggi compatti o applicazioni a filo dove i fissaggi standard potrebbero risultare ingombranti o compromettere la funzionalità.

Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per l’impiego nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0067, SRK0084

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
52 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 Tipo testa h1 l2 Dimensioni azionamento l1 ±0.2 Acquista
2,10 € - 2,31 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Testa incassata
1.2
2.0
3.0
25.0
1,38 € - 1,73 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
6.0
1,32 € - 1,65 € Richiedi il lead time qui
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
12.0
2,39 € - 2,99 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
40.0
0,99 € - 1,24 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
10.0
1,38 € - 1,73 € Richiedi il lead time qui
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
16.0
1,89 € - 2,08 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Testa incassata
1.2
2.0
3.0
20.0
1,42 € - 1,78 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
16.0
1,68 € - 1,85 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Testa incassata
1.2
2.0
3.0
15.0
1,24 € - 1,55 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
25.0
1,07 € - 1,34 € Richiedi il lead time qui
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
12.0
1,15 € - 1,44 € Richiedi il lead time qui
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
16.0
2,10 € - 2,63 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
35.0
1,49 € - 1,86 € Richiedi il lead time qui
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
20.0
1,53 € - 1,91 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
20.0
1,26 € - 1,58 € Richiedi il lead time qui
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
20.0
1,22 € - 1,53 € Richiedi il lead time qui
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
10.0
2,07 € - 2,59 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
10.0
1,91 € - 2,39 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
30.0
1,68 € - 2,10 € Richiedi il lead time qui
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
25.0
  • di 3
Vite cilindrica Testa incassata M6 25.0 10.0 PEEK Beige

20833510

Fascia di prezzo
2,31 € - 2,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Torx Head M4 6.0 8.0 PEEK Beige

20833596

Fascia di prezzo
1,73 € - 1,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Torx Head M5 12.0 9.0 PEEK Beige

20833688

Fascia di prezzo
1,65 € - 1,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Torx Head M6 40.0 10.0 PEEK Beige

20833800

Fascia di prezzo
2,99 € - 2,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Torx Head M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20833619

Fascia di prezzo
1,24 € - 0,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Torx Head M5 16.0 9.0 PEEK Beige

20833695

Fascia di prezzo
1,73 € - 1,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Testa incassata M6 20.0 10.0 PEEK Beige

20833503

Fascia di prezzo
2,08 € - 1,89 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Torx Head M6 16.0 10.0 PEEK Beige

20833756

Fascia di prezzo
1,78 € - 1,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Testa incassata M6 15.0 10.0 PEEK Beige

20833497

Fascia di prezzo
1,85 € - 1,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Torx Head M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20833657

Fascia di prezzo
1,55 € - 1,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Torx Head M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20833565

Fascia di prezzo
1,34 € - 1,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Vite cilindrica Torx Head M3 16.0 6.0 PEEK Beige

20833572

Fascia di prezzo
1,44 € - 1,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Vite cilindrica Torx Head M6 35.0 10.0 PEEK Beige

20833794

Fascia di prezzo
2,63 € - 2,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Torx Head M5 20.0 9.0 PEEK Beige

20833701

Fascia di prezzo
1,86 € - 1,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Torx Head M6 20.0 10.0 PEEK Beige

20833763

Fascia di prezzo
1,91 € - 1,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Torx Head M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20833589

Fascia di prezzo
1,58 € - 1,26 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Vite cilindrica Torx Head M5 10.0 9.0 PEEK Beige

20833671

Fascia di prezzo
1,53 € - 1,22 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Torx Head M6 10.0 10.0 PEEK Beige

20833732

Fascia di prezzo
2,59 € - 2,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Torx Head M6 30.0 10.0 PEEK Beige

20833787

Fascia di prezzo
2,39 € - 1,91 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Torx Head M5 25.0 9.0 PEEK Beige

20833718

Fascia di prezzo
2,10 € - 1,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6