Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti a testa cilindrica ultra bassa in PEEK offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.
Il design ultra ribassato garantisce un profilo estremamente basso, ideale per assemblaggi compatti o applicazioni a filo dove i fissaggi standard potrebbero risultare ingombranti o compromettere la funzionalità.
Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per l’impiego nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0067, SRK0084
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | Tipo testa | h1 | l2 | Dimensioni azionamento | l1 ±0.2 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,26 € - 1,58 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
20.0
|
||
1,68 € - 2,10 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
25.0
|
||
2,39 € - 2,99 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
40.0
|
||
1,15 € - 1,44 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
16.0
|
||
0,99 € - 1,24 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
10.0
|
||
1,07 € - 1,34 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
12.0
|
||
1,32 € - 1,65 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
12.0
|
||
1,22 € - 1,53 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
10.0
|
||
1,38 € - 1,73 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
6.0
|
||
2,07 € - 2,59 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
10.0
|
||
1,38 € - 1,73 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
16.0
|
||
1,72 € - 2,15 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
25.0
|
||
1,34 € - 1,68 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
12.0
|
||
1,91 € - 2,39 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
30.0
|
||
1,15 € - 1,27 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
M4
|
Testa incassata
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
15.0
|
||
1,49 € - 1,64 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
M5
|
Testa incassata
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
15.0
|
||
1,22 € - 1,34 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
M5
|
Testa incassata
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
8.0
|
||
1,87 € - 2,06 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
M5
|
Testa incassata
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
25.0
|
||
1,07 € - 1,18 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
M3
|
Testa incassata
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
12.0
|
||
1,42 € - 1,78 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
12.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare