Menu Ricerca

Viti a testa cilindrica - Testa sottile

Disponibile

Questa gamma di viti a testa cilindrica è disponibile con attacco esagonale o Torx. Gli azionamenti esagonali sono ideali per l'assemblaggio di precisione e sono particolarmente adatti quando lo spazio disponibile è limitato.

Gli azionamenti Torx forniscono una tecnica di innesto positivo e di posizionamento rapido per trasmettere la coppia di azionamento con una minore pressione verso il basso. Sono disponibili due opzioni di testa bassa: testa ultra bassa e testa extra bassa.

Il modello a testa ultra bassa aiuta a ridurre l'altezza complessiva della testa delle viti, il che significa che non è richiesta alcuna svasatura, a differenza delle viti a testa piatta.

L'opzione testa extra bassa ha un profilo estremamente basso e non necessita di un foro di posizionamento svasato. L'assenza della necessità di una svasatura consente l'utilizzo di materiali più sottili, riducendo così il peso. Queste viti sono adatte per applicazioni su macchine e attrezzature, con un gioco minimo.

  • Le viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità.
  • Il materiale è una scelta comune per applicazioni del settore edilizio e automobilistico.
  • Le viti a testa cilindrica sono comunemente utilizzate con le rondelle imperdibili filettate (vendute separatamente).
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
599 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 h1 Materiale l1 Tipo impronta r1 Acquista
1,30 € - 1,86 € Richiedi il lead time qui
6.0
M2.5
0.6
Acciaio inossidabile 303
10.0
Impronta tipo Torx
0.3
1,33 € - 1,90 € Richiedi il lead time qui
4.0
M2
0.5
Acciaio inossidabile 303
12.0
Impronta tipo Torx
0.3
1,28 € - 1,83 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0
M5
1.0
Acciaio inossidabile 303
8.0
Impronta tipo Torx
0.6
1,29 € - 1,84 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
0.9
Acciaio inossidabile 303
8.0
Impronta tipo Torx
0.5
1,27 € - 1,81 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
0.9
Acciaio inossidabile 303
6.0
Impronta tipo Torx
0.5
1,23 € - 1,76 € Richiedi il lead time qui
4.0
M2
0.5
Acciaio inossidabile 303
5.0
Impronta tipo Torx
0.3
1,20 € - 1,72 € Richiedi il lead time qui
6.0
M2.5
0.6
Acciaio inossidabile 303
4.0
Impronta tipo Torx
0.3
1,20 € - 1,72 € Richiedi il lead time qui
7.0
M3
0.8
Acciaio inossidabile 303
5.0
Impronta tipo Torx
0.4
1,42 € - 2,03 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
0.9
Acciaio inossidabile 303
25.0
Impronta tipo Torx
0.5
1,41 € - 2,02 € Richiedi il lead time qui
9.0
M5
1.0
Acciaio inossidabile 303
25.0
Impronta tipo Torx
0.6
1,39 € - 1,99 € Richiedi il lead time qui
12.0
M6
1.2
Acciaio inossidabile 303
20.0
Impronta tipo Torx
0.7
1,34 € - 1,91 € Richiedi il lead time qui
12.0
M6
1.2
Acciaio inossidabile 303
12.0
Impronta tipo Torx
0.7
1,83 € - 2,62 € Richiedi il lead time qui
4.0
M2
1.5
Acciaio inossidabile 316
3.0
Impronta esagonale
0.10
1,39 € - 1,99 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0
M5
1.0
Acciaio inossidabile 303
20.0
Impronta tipo Torx
0.6
1,34 € - 1,91 € Richiedi il lead time qui
9.0
M5
1.0
Acciaio inossidabile 303
12.0
Impronta tipo Torx
0.6
1,51 € - 2,15 € 499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0
M6
1.2
Acciaio inossidabile 303
40.0
Impronta tipo Torx
0.7
2,12 € - 3,03 € Richiedi il lead time qui
9.0
M5
1.5
Acciaio inossidabile 316
18.0
Impronta esagonale
0.20
2,12 € - 3,03 € Richiedi il lead time qui
9.0
M5
1.5
Acciaio inossidabile 316
16.0
Impronta esagonale
0.20
1,90 € - 2,71 € Richiedi il lead time qui
6.0
M3
1.5
Acciaio inossidabile 316
10.0
Impronta esagonale
0.10
2,46 € - 3,51 € Richiedi il lead time qui
9.0
M5
1.5
Acciaio inossidabile 316
25.0
Impronta esagonale
0.20
  • di 30
Vite cilindrica M2.5 10.0 Acciaio inossidabile 303

20202682

Fascia di prezzo
1,86 € - 1,30 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    10.0
Vite cilindrica M2 12.0 Acciaio inossidabile 303

20202620

Fascia di prezzo
1,90 € - 1,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    12.0
Vite cilindrica M5 8.0 Acciaio inossidabile 303

20202835

Fascia di prezzo
1,83 € - 1,28 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    8.0
Vite cilindrica M4 8.0 Acciaio inossidabile 303

20202774

Fascia di prezzo
1,84 € - 1,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    8.0
Vite cilindrica M4 6.0 Acciaio inossidabile 303

20202767

Fascia di prezzo
1,81 € - 1,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    6.0
Vite cilindrica M2 5.0 Acciaio inossidabile 303

20202583

Fascia di prezzo
1,76 € - 1,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    5.0
Vite cilindrica M2.5 4.0 Acciaio inossidabile 303

20202644

Fascia di prezzo
1,72 € - 1,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    4.0
Vite cilindrica M3 5.0 Acciaio inossidabile 303

20202705

Fascia di prezzo
1,72 € - 1,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    5.0
Vite cilindrica M4 25.0 Acciaio inossidabile 303

20202828

Fascia di prezzo
2,03 € - 1,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    25.0
Vite cilindrica M5 25.0 Acciaio inossidabile 303

20202880

Fascia di prezzo
2,02 € - 1,41 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    25.0
Vite cilindrica M6 20.0 Acciaio inossidabile 303

20202941

Fascia di prezzo
1,99 € - 1,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    20.0
Vite cilindrica M6 12.0 Acciaio inossidabile 303

20202927

Fascia di prezzo
1,91 € - 1,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    12.0
Vite cilindrica M2 3.0 Acciaio inossidabile 316

20203009

Fascia di prezzo
2,62 € - 1,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vite cilindrica M5 20.0 Acciaio inossidabile 303

20202873

Fascia di prezzo
1,99 € - 1,39 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    20.0
Vite cilindrica M5 12.0 Acciaio inossidabile 303

20202859

Fascia di prezzo
1,91 € - 1,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    12.0
Vite cilindrica M6 40.0 Acciaio inossidabile 303

20202989

Fascia di prezzo
2,15 € - 1,51 €

Livelli di giacenza
499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    40.0
Vite cilindrica M5 18.0 Acciaio inossidabile 316

20203375

Fascia di prezzo
3,03 € - 2,12 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Vite cilindrica M5 16.0 Acciaio inossidabile 316

20203368

Fascia di prezzo
3,03 € - 2,12 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Vite cilindrica M3 10.0 Acciaio inossidabile 316

20203184

Fascia di prezzo
2,71 € - 1,90 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Vite cilindrica M5 25.0 Acciaio inossidabile 316

20203399

Fascia di prezzo
3,51 € - 2,46 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0