Menu Ricerca

Viti a testa cilindrica - Testa sottile

Disponibile

Questa gamma di viti a testa cilindrica è disponibile con attacco esagonale o Torx. Gli azionamenti esagonali sono ideali per l'assemblaggio di precisione e sono particolarmente adatti quando lo spazio disponibile è limitato.

Gli azionamenti Torx forniscono una tecnica di innesto positivo e di posizionamento rapido per trasmettere la coppia di azionamento con una minore pressione verso il basso. Sono disponibili due opzioni di testa bassa: testa ultra bassa e testa extra bassa.

Il modello a testa ultra bassa aiuta a ridurre l'altezza complessiva della testa delle viti, il che significa che non è richiesta alcuna svasatura, a differenza delle viti a testa piatta.

L'opzione testa extra bassa ha un profilo estremamente basso e non necessita di un foro di posizionamento svasato. L'assenza della necessità di una svasatura consente l'utilizzo di materiali più sottili, riducendo così il peso. Queste viti sono adatte per applicazioni su macchine e attrezzature, con un gioco minimo.

  • Le viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità.
  • Il materiale è una scelta comune per applicazioni del settore edilizio e automobilistico.
  • Le viti a testa cilindrica sono comunemente utilizzate con le rondelle imperdibili filettate (vendute separatamente).
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
599 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 h1 Materiale l1 Tipo impronta r1 Acquista
2,76 € - 3,94 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
1.5
Acciaio inossidabile brunito 316
10.0
Impronta esagonale
0.25
2,14 € - 3,06 € Richiedi il lead time qui
4.0
M2
0.5
Acciaio inossidabile 316
8.0
Impronta esagonale
0.10
2,65 € - 3,79 € Richiedi il lead time qui
16.0
M10
1.5
Acciaio inossidabile brunito 303
14.0
Impronta esagonale
0.40
2,14 € - 3,06 € Richiedi il lead time qui
5.0
M2.5
0.6
Acciaio inossidabile 316
6.0
Impronta esagonale
0.10
2,76 € - 3,94 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
1.5
Acciaio inossidabile brunito 316
16.0
Impronta esagonale
0.25
3,25 € - 4,64 € Richiedi il lead time qui
16.0
M10
1.5
Acciaio inossidabile brunito 316
14.0
Impronta esagonale
0.40
2,15 € - 3,07 € Richiedi il lead time qui
9.0
M5
1.5
Acciaio inossidabile brunito 316
14.0
Impronta esagonale
0.20
3,13 € - 4,47 € Richiedi il lead time qui
16.0
M10
1.5
Acciaio inossidabile brunito 316
12.0
Impronta esagonale
0.40
3,33 € - 4,75 € Richiedi il lead time qui
13.0
M8
1.5
Acciaio inossidabile brunito 316
20.0
Impronta esagonale
0.40
3,07 € - 4,39 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
1.5
Acciaio inossidabile brunito 316
20.0
Impronta esagonale
0.25
2,43 € - 3,47 € Richiedi il lead time qui
13.0
M8
1.5
Acciaio inossidabile brunito 316
6.0
Impronta esagonale
0.40
2,94 € - 4,20 € Richiedi il lead time qui
13.0
M8
1.5
Acciaio inossidabile brunito 316
16.0
Impronta esagonale
0.40
3,25 € - 4,64 € Richiedi il lead time qui
16.0
M10
1.5
Acciaio inossidabile brunito 303
30.0
Impronta esagonale
0.40
3,96 € - 5,66 € Richiedi il lead time qui
16.0
M10
1.5
Acciaio inossidabile brunito 316
25.0
Impronta esagonale
0.40
3,25 € - 4,64 € Richiedi il lead time qui
16.0
M10
1.5
Acciaio inossidabile brunito 316
16.0
Impronta esagonale
0.40
1,93 € - 2,76 € Richiedi il lead time qui
4.0
M2
1.5
Acciaio inossidabile brunito 316
8.0
Impronta esagonale
0.10
2,14 € - 3,06 € Richiedi il lead time qui
4.0
M2
0.5
Acciaio inossidabile 316
4.0
Impronta esagonale
0.10
2,26 € - 3,23 € Richiedi il lead time qui
9.0
M5
1.0
Acciaio inossidabile 316
6.0
Impronta esagonale
0.20
3,65 € - 5,22 € Richiedi il lead time qui
16.0
M10
1.5
Acciaio inossidabile brunito 316
20.0
Impronta esagonale
0.40
2,14 € - 3,06 € Richiedi il lead time qui
5.0
M2.5
0.6
Acciaio inossidabile 316
3.0
Impronta esagonale
0.10
  • di 30
Vite cilindrica M6 10.0 Acciaio inossidabile brunito 316

20204785

Fascia di prezzo
3,94 € - 2,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Vite cilindrica M2 8.0 Acciaio inossidabile 316

20205089

Fascia di prezzo
3,06 € - 2,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vite cilindrica M10 14.0 Acciaio inossidabile brunito 303

20204303

Fascia di prezzo
3,79 € - 2,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Vite cilindrica M2.5 6.0 Acciaio inossidabile 316

20205133

Fascia di prezzo
3,06 € - 2,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Vite cilindrica M6 16.0 Acciaio inossidabile brunito 316

20204815

Fascia di prezzo
3,94 € - 2,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Vite cilindrica M10 14.0 Acciaio inossidabile brunito 316

20204983

Fascia di prezzo
4,64 € - 3,25 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Vite cilindrica M5 14.0 Acciaio inossidabile brunito 316

20204716

Fascia di prezzo
3,07 € - 2,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Vite cilindrica M10 12.0 Acciaio inossidabile brunito 316

20204976

Fascia di prezzo
4,47 € - 3,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Vite cilindrica M8 20.0 Acciaio inossidabile brunito 316

20204938

Fascia di prezzo
4,75 € - 3,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Vite cilindrica M6 20.0 Acciaio inossidabile brunito 316

20204839

Fascia di prezzo
4,39 € - 3,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Vite cilindrica M8 6.0 Acciaio inossidabile brunito 316

20204860

Fascia di prezzo
3,47 € - 2,43 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Vite cilindrica M8 16.0 Acciaio inossidabile brunito 316

20204914

Fascia di prezzo
4,20 € - 2,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Vite cilindrica M10 30.0 Acciaio inossidabile brunito 303

20204358

Fascia di prezzo
4,64 € - 3,25 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Vite cilindrica M10 25.0 Acciaio inossidabile brunito 316

20205027

Fascia di prezzo
5,66 € - 3,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Vite cilindrica M10 16.0 Acciaio inossidabile brunito 316

20204990

Fascia di prezzo
4,64 € - 3,25 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Vite cilindrica M2 8.0 Acciaio inossidabile brunito 316

20204402

Fascia di prezzo
2,76 € - 1,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vite cilindrica M2 4.0 Acciaio inossidabile 316

20205058

Fascia di prezzo
3,06 € - 2,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vite cilindrica M5 6.0 Acciaio inossidabile 316

20205287

Fascia di prezzo
3,23 € - 2,26 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Vite cilindrica M10 20.0 Acciaio inossidabile brunito 316

20205010

Fascia di prezzo
5,22 € - 3,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Vite cilindrica M2.5 3.0 Acciaio inossidabile 316

20205102

Fascia di prezzo
3,06 € - 2,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2