Menu Ricerca

Viti a testa cilindrica - Testa sottile

Disponibile

Questa gamma di viti a testa cilindrica è disponibile con attacco esagonale o Torx. Gli azionamenti esagonali sono ideali per l'assemblaggio di precisione e sono particolarmente adatti quando lo spazio disponibile è limitato.

Gli azionamenti Torx forniscono una tecnica di innesto positivo e di posizionamento rapido per trasmettere la coppia di azionamento con una minore pressione verso il basso. Sono disponibili due opzioni di testa bassa: testa ultra bassa e testa extra bassa.

Il modello a testa ultra bassa aiuta a ridurre l'altezza complessiva della testa delle viti, il che significa che non è richiesta alcuna svasatura, a differenza delle viti a testa piatta.

L'opzione testa extra bassa ha un profilo estremamente basso e non necessita di un foro di posizionamento svasato. L'assenza della necessità di una svasatura consente l'utilizzo di materiali più sottili, riducendo così il peso. Queste viti sono adatte per applicazioni su macchine e attrezzature, con un gioco minimo.

  • Le viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità.
  • Il materiale è una scelta comune per applicazioni del settore edilizio e automobilistico.
  • Le viti a testa cilindrica sono comunemente utilizzate con le rondelle imperdibili filettate (vendute separatamente).
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
599 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 h1 Materiale l1 Tipo impronta r1 Acquista
1,83 € - 2,62 € Richiedi il lead time qui
4.0
M2
1.5
Acciaio inossidabile 316
5.0
Impronta esagonale
0.10
1,83 € - 2,62 € Richiedi il lead time qui
4.0
M2
1.5
Acciaio inossidabile 316
6.0
Impronta esagonale
0.10
1,83 € - 2,62 € Richiedi il lead time qui
5.0
M2.5
1.5
Acciaio inossidabile 316
5.0
Impronta esagonale
0.10
1,37 € - 1,95 € Richiedi il lead time qui
12.0
M6
1.2
Acciaio inossidabile 303
16.0
Impronta tipo Torx
0.7
1,41 € - 2,02 € Richiedi il lead time qui
9.0
M5
1.0
Acciaio inossidabile 303
25.0
Impronta tipo Torx
0.6
1,28 € - 1,83 € Richiedi il lead time qui
12.0
M6
1.2
Acciaio inossidabile 303
8.0
Impronta tipo Torx
0.7
1,74 € - 2,49 € Richiedi il lead time qui
9.0
M5
1.0
Acciaio inossidabile 303
35.0
Impronta tipo Torx
0.6
1,31 € - 1,87 € Richiedi il lead time qui
9.0
M5
1.0
Acciaio inossidabile 303
10.0
Impronta tipo Torx
0.6
1,37 € - 1,95 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0
M5
1.0
Acciaio inossidabile 303
16.0
Impronta tipo Torx
0.6
1,84 € - 2,63 € Richiedi il lead time qui
6.0
M3
1.5
Acciaio inossidabile 316
4.0
Impronta esagonale
0.10
1,39 € - 1,99 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0
M5
1.0
Acciaio inossidabile 303
20.0
Impronta tipo Torx
0.6
1,83 € - 2,62 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
1.5
Acciaio inossidabile 316
8.0
Impronta esagonale
0.20
1,90 € - 2,71 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
1.5
Acciaio inossidabile 316
10.0
Impronta esagonale
0.20
1,90 € - 2,71 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
1.5
Acciaio inossidabile 316
14.0
Impronta esagonale
0.20
1,90 € - 2,71 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
1.5
Acciaio inossidabile 316
12.0
Impronta esagonale
0.20
1,90 € - 2,72 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
1.5
Acciaio inossidabile 316
6.0
Impronta esagonale
0.25
2,46 € - 3,51 € Richiedi il lead time qui
9.0
M5
1.5
Acciaio inossidabile 316
25.0
Impronta esagonale
0.20
1,93 € - 2,76 € Richiedi il lead time qui
9.0
M5
1.5
Acciaio inossidabile 316
8.0
Impronta esagonale
0.20
1,93 € - 2,76 € Richiedi il lead time qui
9.0
M5
1.5
Acciaio inossidabile 316
6.0
Impronta esagonale
0.20
2,46 € - 3,51 € Richiedi il lead time qui
9.0
M5
1.5
Acciaio inossidabile 316
20.0
Impronta esagonale
0.20
  • di 30
Vite cilindrica M2 5.0 Acciaio inossidabile 316

20203023

Fascia di prezzo
2,62 € - 1,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vite cilindrica M2 6.0 Acciaio inossidabile 316

20203030

Fascia di prezzo
2,62 € - 1,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vite cilindrica M2.5 5.0 Acciaio inossidabile 316

20203092

Fascia di prezzo
2,62 € - 1,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Vite cilindrica M6 16.0 Acciaio inossidabile 303

20202934

Fascia di prezzo
1,95 € - 1,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    16.0
Vite cilindrica M5 25.0 Acciaio inossidabile 303

20202880

Fascia di prezzo
2,02 € - 1,41 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    25.0
Vite cilindrica M6 8.0 Acciaio inossidabile 303

20202903

Fascia di prezzo
1,83 € - 1,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    8.0
Vite cilindrica M5 35.0 Acciaio inossidabile 303

20202996

Fascia di prezzo
2,49 € - 1,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    35.0
Vite cilindrica M5 10.0 Acciaio inossidabile 303

20202842

Fascia di prezzo
1,87 € - 1,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    10.0
Vite cilindrica M5 16.0 Acciaio inossidabile 303

20202866

Fascia di prezzo
1,95 € - 1,37 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    16.0
Vite cilindrica M3 4.0 Acciaio inossidabile 316

20203153

Fascia di prezzo
2,63 € - 1,84 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Vite cilindrica M5 20.0 Acciaio inossidabile 303

20202873

Fascia di prezzo
1,99 € - 1,39 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    20.0
Vite cilindrica M4 8.0 Acciaio inossidabile 316

20203245

Fascia di prezzo
2,62 € - 1,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Vite cilindrica M4 10.0 Acciaio inossidabile 316

20203252

Fascia di prezzo
2,71 € - 1,90 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Vite cilindrica M4 14.0 Acciaio inossidabile 316

20203276

Fascia di prezzo
2,71 € - 1,90 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Vite cilindrica M4 12.0 Acciaio inossidabile 316

20203269

Fascia di prezzo
2,71 € - 1,90 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Vite cilindrica M6 6.0 Acciaio inossidabile 316

20203405

Fascia di prezzo
2,72 € - 1,90 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Vite cilindrica M5 25.0 Acciaio inossidabile 316

20203399

Fascia di prezzo
3,51 € - 2,46 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Vite cilindrica M5 8.0 Acciaio inossidabile 316

20203320

Fascia di prezzo
2,76 € - 1,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Vite cilindrica M5 6.0 Acciaio inossidabile 316

20203313

Fascia di prezzo
2,76 € - 1,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Vite cilindrica M5 20.0 Acciaio inossidabile 316

20203382

Fascia di prezzo
3,51 € - 2,46 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0