Menu Ricerca

Viti a testa cilindrica con esagono incassato – PEEK

Disponibile

Le viti con testa cilindrica e impronta esagonale, realizzate in PEEK, offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.

La testa cilindrica assicura una finitura pulita e a filo. Presentano una testa con cava esagonale interna che consente un serraggio sicuro con chiave a brugola o chiave esagonale, riducendo il rischio di slittamento o danneggiamento durante l’assemblaggio.

Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per applicazioni nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0083

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
29 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 h1 A/F l1 ±0.2 Acquista
2,48 € - 2,73 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
6.0
5.0
10.0
4,37 € - 4,81 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
6.0
5.0
25.0
Richiedi il lead time qui
10.0
M6
6.0
5.0
30.0
2,10 € - 2,31 € Richiedi il lead time qui
8.5
M5
5.0
4.0
20.0
4,93 € - 5,42 € Richiedi il lead time qui
13.0
M8
8.0
6.0
35.0
4,59 € - 5,05 € Richiedi il lead time qui
13.0
M8
8.0
6.0
25.0
Richiedi il lead time qui
10.0
M6
6.0
5.0
15.0
2,67 € - 2,94 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
6.0
5.0
12.0
2,87 € - 3,16 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
6.0
5.0
20.0
Richiedi il lead time qui
13.0
M8
8.0
6.0
20.0
1,42 € - 1,56 € Richiedi il lead time qui
7.0
M4
4.0
3.0
12.0
2,09 € - 2,30 € Richiedi il lead time qui
8.5
M5
5.0
4.0
15.0
Richiedi il lead time qui
8.5
M5
5.0
4.0
12.0
1,61 € - 1,77 € Richiedi il lead time qui
7.0
M4
4.0
3.0
20.0
3,31 € - 3,64 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.5
M5
5.0
4.0
30.0
Richiedi il lead time qui
13.0
M8
8.0
6.0
30.0
1,35 € - 1,49 € Richiedi il lead time qui
7.0
M4
4.0
3.0
10.0
1,57 € - 1,73 € Richiedi il lead time qui
8.5
M5
5.0
4.0
10.0
2,40 € - 2,64 € Richiedi il lead time qui
8.5
M5
5.0
4.0
25.0
1,48 € - 1,63 € Richiedi il lead time qui
7.0
M4
4.0
3.0
15.0
  • di 2
Vite cilindrica Testa esagonale M6 10.0 10.0 Beige PEEK

20832841

Fascia di prezzo
2,73 € - 2,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Vite cilindrica Testa esagonale M6 25.0 10.0 Beige PEEK

20832872

Fascia di prezzo
4,81 € - 4,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Vite cilindrica Testa esagonale M6 30.0 10.0 Beige PEEK

20700300


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Vite cilindrica Testa esagonale M5 20.0 8.5 Beige PEEK

20832810

Fascia di prezzo
2,31 € - 2,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vite cilindrica Testa esagonale M8 35.0 13.0 Beige PEEK

20832896

Fascia di prezzo
5,42 € - 4,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Vite cilindrica Testa esagonale M8 25.0 13.0 Beige PEEK

20832889

Fascia di prezzo
5,05 € - 4,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Vite cilindrica Testa esagonale M6 15.0 10.0 Beige PEEK

20700324


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Vite cilindrica Testa esagonale M6 12.0 10.0 Beige PEEK

20832858

Fascia di prezzo
2,94 € - 2,67 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Vite cilindrica Testa esagonale M6 20.0 10.0 Beige PEEK

20832865

Fascia di prezzo
3,16 € - 2,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Vite cilindrica Testa esagonale M8 20.0 13.0 Beige PEEK

20700225


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Vite cilindrica Testa esagonale M4 12.0 7.0 Beige PEEK

20832742

Fascia di prezzo
1,56 € - 1,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Vite cilindrica Testa esagonale M5 15.0 8.5 Beige PEEK

20832803

Fascia di prezzo
2,30 € - 2,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vite cilindrica Testa esagonale M5 12.0 8.5 Beige PEEK

20700386


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vite cilindrica Testa esagonale M4 20.0 7.0 Beige PEEK

20832766

Fascia di prezzo
1,77 € - 1,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Vite cilindrica Testa esagonale M5 30.0 8.5 Beige PEEK

20832834

Fascia di prezzo
3,64 € - 3,31 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vite cilindrica Testa esagonale M8 30.0 13.0 Beige PEEK

20700218


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Vite cilindrica Testa esagonale M4 10.0 7.0 Beige PEEK

20832735

Fascia di prezzo
1,49 € - 1,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Vite cilindrica Testa esagonale M5 10.0 8.5 Beige PEEK

20832797

Fascia di prezzo
1,73 € - 1,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vite cilindrica Testa esagonale M5 25.0 8.5 Beige PEEK

20832827

Fascia di prezzo
2,64 € - 2,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vite cilindrica Testa esagonale M4 15.0 7.0 Beige PEEK

20832759

Fascia di prezzo
1,63 € - 1,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0