Menu Ricerca

Viti a testa cava - Testa standard in plastica

Disponibile

Le viti e i bulloni con testa con esagono incassato sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Sono comunper fissaggi e serraggi. La presa consente il serraggio dove non c'è abbastanza spazio per chiavi o connettori. Disponibili in PEEK.

Codice Serie: SR2012

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
200 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Materiale Dimensioni chiave esagonale compatibile Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
4,3622 € - 4,5322 € Richiedi il lead time qui
M5
Marrone
PEEK
4.0 mm
10.0 mm
Impronta esagonale
4,3622 € - 4,5322 € Richiedi il lead time qui
M5
Marrone
PEEK
4.0 mm
8.0 mm
Impronta esagonale
0,8228 € - 0,8582 € Richiedi il lead time qui
M5
Trasparente
PC
4.0 mm
20.0 mm
Impronta esagonale
0,8172 € - 0,8497 € Richiedi il lead time qui
M4
Trasparente
PC
3.0 mm
25.0 mm
Impronta esagonale
1,2222 € - 1,5579 € Richiedi il lead time qui
M6
Trasparente
PC
5.0 mm
20.0 mm
Impronta esagonale
1,6004 € - 2,0536 € Richiedi il lead time qui
M8
Trasparente
PC
6.0 mm
15.0 mm
Impronta esagonale
11,7838 € - 13,4125 € Richiedi il lead time qui
M6 x 1.0
Marrone chiaro
PEEK
5.0 mm
35.0 mm
Hexagonal Socket Drive
6,3309 € - 7,8605 € 166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5 x 0.8
Marrone chiaro
PEEK
4.0 mm
25.0 mm
Hexagonal Socket Drive
3,909 € - 5,5094 € Richiedi il lead time qui
M5
Marrone chiaro
PEEK
10.0 mm
Hexagonal Socket Drive
3,0875 € - 3,2292 € Richiedi il lead time qui
M4
Marrone
PEEK
3.0 mm
12.0 mm
Impronta esagonale
4,3622 € - 4,5322 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Marrone
PEEK
4.0 mm
6.0 mm
Impronta esagonale
5,0126 € - 6,8316 € Richiedi il lead time qui
M5
Marrone
PEEK
4.0 mm
16.0 mm
Impronta esagonale
8,1155 € - 10,2683 € 194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Marrone
PEEK
5.0 mm
10.0 mm
Impronta esagonale
12,2936 € - 15,5653 € Richiedi il lead time qui
M6
Marrone
PEEK
5.0 mm
25.0 mm
Impronta esagonale
1,8553 € - 2,3511 € Richiedi il lead time qui
M8
Trasparente
PC
6.0 mm
25.0 mm
Impronta esagonale
1,7704 € - 1,8553 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Marrone
PEEK
2.5 mm
25.0 mm
Impronta esagonale
3,909 € - 4,079 € Richiedi il lead time qui
M3
Marrone
PEEK
2.5 mm
20.0 mm
Impronta esagonale
0,0947 € - 0,1106 € 2018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
Nylon 6/6
6.5 mm
Hexagonal Socket Drive
0,1084 € - 0,1269 € 15291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
Nylon 6/6
12.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,1177 € - 0,1378 € 20273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
PA
5.0 mm
30.0 mm
Impronta esagonale
  • di 10
Vite Testa incassata Impronta esagonale M5 10.0 mm PEEK

10360453

Fascia di prezzo
4,5322 € - 4,3622 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    4.0 mm
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite Testa incassata Impronta esagonale M5 8.0 mm PEEK

10360446

Fascia di prezzo
4,5322 € - 4,3622 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    4.0 mm
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite Testa incassata Impronta esagonale M5 20.0 mm PC

10360163

Fascia di prezzo
0,8582 € - 0,8228 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    4.0 mm
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite Testa incassata Impronta esagonale M4 25.0 mm PC

10360149

Fascia di prezzo
0,8497 € - 0,8172 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    3.0 mm
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
Vite Testa incassata Impronta esagonale M6 20.0 mm PC

10360217

Fascia di prezzo
1,5579 € - 1,2222 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    5.0 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite Testa incassata Impronta esagonale M8 15.0 mm PC

10360255

Fascia di prezzo
2,0536 € - 1,6004 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    6.0 mm
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
Vite Testa tonda Hexagonal Socket Drive M6 x 1.0 35.0 mm PEEK

10220719

Fascia di prezzo
13,4125 € - 11,7838 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    5.0 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
Vite Testa tonda Hexagonal Socket Drive M5 x 0.8 25.0 mm PEEK

10220634

Fascia di prezzo
7,8605 € - 6,3309 €

Livelli di giacenza
166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    4.0 mm
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
Vite Testa tonda Hexagonal Socket Drive M5 10.0 mm PEEK

10220597

Fascia di prezzo
5,5094 € - 3,909 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa tonda
Vite Testa incassata Impronta esagonale M4 12.0 mm PEEK

10360392

Fascia di prezzo
3,2292 € - 3,0875 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    3.0 mm
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
Vite Testa incassata Impronta esagonale M5 6.0 mm PEEK

10360439

Fascia di prezzo
4,5322 € - 4,3622 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    4.0 mm
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Vite Testa incassata Impronta esagonale M5 16.0 mm PEEK

10360477

Fascia di prezzo
6,8316 € - 5,0126 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    4.0 mm
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite Testa incassata Impronta esagonale M6 10.0 mm PEEK

10360514

Fascia di prezzo
10,2683 € - 8,1155 €

Livelli di giacenza
194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    5.0 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite Testa incassata Impronta esagonale M6 25.0 mm PEEK

10360552

Fascia di prezzo
15,5653 € - 12,2936 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    5.0 mm
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
Vite Testa incassata Impronta esagonale M8 25.0 mm PC

10360279

Fascia di prezzo
2,3511 € - 1,8553 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    6.0 mm
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
Vite Testa incassata Impronta esagonale M3 25.0 mm PEEK

10360316

Fascia di prezzo
1,8553 € - 1,7704 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    2.5 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
Vite Testa incassata Impronta esagonale M3 20.0 mm PEEK

10360354

Fascia di prezzo
4,079 € - 3,909 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    2.5 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite Testa tonda Hexagonal Socket Drive M6 6.5 mm Nylon 6/6

10053850

Fascia di prezzo
0,1106 € - 0,0947 €

Livelli di giacenza
2018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    6.5 mm
  • Tipo testa
    Testa tonda
Vite Testa tonda Hexagonal Socket Drive M6 12.0 mm Nylon 6/6

10053874

Fascia di prezzo
0,1269 € - 0,1084 €

Livelli di giacenza
15291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa tonda
Vite Testa incassata Impronta esagonale M6 30.0 mm PA

10053911

Fascia di prezzo
0,1378 € - 0,1177 €

Livelli di giacenza
20273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    5.0 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm