10360316
194100270409
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 1,8101 € |
| 50 - 99 | 1,7686 € |
| 100 + | 1,7272 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dimensioni chiave esagonale compatibile | 0.098 in |
|---|---|
| Dimensioni chiave esagonale compatibile | 2.5 mm |
| Diametro testa | 5.5 mm |
| Diametro testa | 0.217 in |
| Altezza testa | 2.0 mm |
| Altezza testa | 0.079 in |
| Dimensioni filettatura | M3 |
| Lunghezza filetto | 25.0 mm |
| Lunghezza filetto | 0.984 in |
| Tipo testa | Testa incassata |
| Tipo impronta | Impronta esagonale |
| Colore | Marrone |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale (nome esteso) | PEEK |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare