Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti e i bulloni con testa con esagono incassato sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Sono comunper fissaggi e serraggi. La presa consente il serraggio dove non c'è abbastanza spazio per chiavi o connettori. Disponibili in PEEK.
Codice Serie: SR2012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Dimensioni chiave esagonale compatibile | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1084 € - 0,1269 € | 14291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1177 € - 0,1378 € | 19273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,0947 € - 0,1106 € | 2018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1131 € - 0,1324 € | 6540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1101 € - 0,129 € | 9085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1015 € - 0,1186 € | 10932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1202 € - 0,1406 € | 240050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0885 € - 0,1035 € | 25152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1039 € - 0,1215 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1897 € - 0,2209 € | 13558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,128 € - 0,1501 € | 22795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4249 € - 0,4971 € | 3235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,5353 € - 0,6274 € | 4928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Naturale
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,524 € - 0,6118 € | 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Naturale
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1123 € - 0,1315 € | 1090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1133 € - 0,1325 € | 1153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1572 € - 0,1657 € | 3533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1841 € - 0,2152 € | 10353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1359 € - 0,1586 € | 27060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,16 € - 0,1897 € | 17011 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta esagonale