10053843
0160490000VR
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,1035 € |
| 10000 - 19999 | 0,0982 € |
| 20000 + | 0,0885 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dimensioni chiave esagonale compatibile | 5.0 mm |
|---|---|
| Dimensioni chiave esagonale compatibile | 0.197 in |
| Diametro testa | 10.0 mm |
| Diametro testa | 0.394 in |
| Altezza testa | 6.0 mm |
| Altezza testa | 0.236 in |
| Dimensioni filettatura | M6 |
| Lunghezza filetto | 8.0 mm |
| Lunghezza filetto | 0.315 in |
| Tipo testa | Testa incassata |
| Tipo impronta | Impronta esagonale |
| Colore | Naturale |
| Standard | DIN 912 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 6/6 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare