Le viti di spallamento di questa linea sono caratterizzate da una testa ultraribassata con cava esagonale. L'altezza della testa di queste viti a profilo ridottissimo corrisponde a circa 1/3 di quella delle normali viti di spallamento. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Questo materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | Materiale | l2 | A/F | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,71 € - 3,86 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
6.0
|
1.7
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
3.0
|
||
| 4,16 € - 5,94 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
6.0
|
1.7
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
3.0
|
||
| 3,95 € - 5,64 € | 139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
8.0
|
2.0
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
11.0
|
4.0
|
||
| 3,26 € - 4,66 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
8.0
|
2.0
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
11.0
|
4.0
|
||
| 2,19 € - 3,13 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.0
|
1.3
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
2.0
|
||
| 2,40 € - 3,44 € | 535 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
5.0
|
1.3
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
2.5
|
||
| 2,40 € - 3,44 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
5.0
|
1.3
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
2.5
|
||
| 3,73 € - 5,33 € | 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
6.0
|
1.7
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
3.0
|
||
| 2,53 € - 3,62 € | 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
5.0
|
1.3
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
2.5
|
||
| 3,35 € - 4,78 € | 145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
6.0
|
1.7
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
3.0
|
||
| 2,71 € - 3,86 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
6.0
|
1.7
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
3.0
|
||
| 2,23 € - 3,19 € | 4143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
5.0
|
1.3
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
2.5
|
||
| 7,21 € - 10,29 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
2.7
|
50.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
5.0
|
||
| 4,94 € - 7,05 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
10.0
|
2.7
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
5.0
|
||
| 2,23 € - 3,19 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.0
|
1.3
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
2.0
|
||
| 6,14 € - 8,77 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
12.0
|
3.5
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
6.0
|
||
| 2,23 € - 3,19 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.0
|
1.3
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
2.0
|
||
| 5,36 € - 7,66 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
2.7
|
30.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
5.0
|
||
| 4,16 € - 5,94 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
10.0
|
2.7
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
5.0
|
||
| 6,14 € - 8,77 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
12.0
|
3.5
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
6.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare