Le viti a ricircolo di sfere sono componenti meccanici di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare per convertire un moto rotatorio in un moto lineare in modo efficiente e accurato. Sono costituite da un albero filettato (o una chiocciola) e una serie di cuscinetti a sfera rettificati. I cuscinetti a sfera ruotano tra l'albero e la chiocciola, riducendo l'attrito e l'usura, comuni nei sistemi di movimento a scorrimento.
Sono solitamente utilizzate in varie applicazioni industriali, soprattutto per le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. A seconda del diametro, viene fornita un'ampia scelta di viti a ricircolo di sfere.
Nota: non rimuovere la chiocciola dal manicotto prima dell'assemblaggio poiché le sfere si allenteranno e la chiocciola diventerà inutilizzabile.Le viti a ricircolo di sfere sono componenti di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare per convertire un moto rotatorio in un moto lineare in modo efficiente e accurato.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | d2 | d3 | l1 | Diametro vite x lead | Avanzamento per singolo giro | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392,96 € - 491,198 € | Richiedi il lead time qui |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
600.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 858,47 € - 1.073,091 € | Richiedi il lead time qui |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
2000.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 2.279,82 € - 2.849,778 € | Richiedi il lead time qui |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
3500.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 1.632,82 € - 2.041,0285 € | Richiedi il lead time qui |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
2500.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 1.495,93 € - 1.869,9065 € | Richiedi il lead time qui |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
3500.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 287,16 € - 358,95 € | Richiedi il lead time qui |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
1500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 568,68 € - 710,847 € | Richiedi il lead time qui |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5000.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 190,31 € - 237,89 € | Richiedi il lead time qui |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
600.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 790,85 € - 988,5585 € | Richiedi il lead time qui |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 957,63 € - 1.197,038 € | Richiedi il lead time qui |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5500.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 404,90 € - 506,124 € | Richiedi il lead time qui |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
1500.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 1.306,42 € - 1.633,0285 € | Richiedi il lead time qui |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
2000.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 428,00 € - 534,9985 € | Richiedi il lead time qui |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
1000.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 313,67 € - 392,09 € | Richiedi il lead time qui |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
1000.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 438,33 € - 547,9185 € | Richiedi il lead time qui |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
3000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 1.426,19 € - 1.782,739 € | Richiedi il lead time qui |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
6000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 380,70 € - 475,88 € | Richiedi il lead time qui |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
1000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 304,21 € - 380,26 € | Richiedi il lead time qui |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
600.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 2.130,47 € - 2.663,084 € | Richiedi il lead time qui |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5000.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 1.201,37 € - 1.501,712 € | Richiedi il lead time qui |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
3500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare