Menu Ricerca

Vite a sfere 50x5 3500.0 Acciaio

Le viti a sfere con diametro di 50 mm sono utilizzate per trasformare il movimento rotatorio in movimento lineare. Le sfere sono contenute in una gabbia e ruotano sulle filettature del perno mentre questo gira. Questo consente alla vite a sfere di trasmettere il movimento con una frizione molto limitata, rendendo questa soluzione ideale per applicazioni scorrevoli di precisione.
Codice articolo Essentra :

20178925

Codice articolo precedente:

20178925

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 1.501,712 €
5 - 19 1.351,54 €
20 + 1.201,37 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

1.501,71 €

1 x 1.501,712 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro vite x lead 50x5
Avanzamento per singolo giro 5.0
d1 52.15
d2 50.0
d3 45.80
l1 3500.0
Momento d'inerzia di massa kg·m² 4,19x10-3
Materiale Acciaio
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci