Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti a ricircolo di sfere sono componenti meccanici di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare per convertire un moto rotatorio in un moto lineare in modo efficiente e accurato. Sono costituite da un albero filettato (o una chiocciola) e una serie di cuscinetti a sfera rettificati. I cuscinetti a sfera ruotano tra l'albero e la chiocciola, riducendo l'attrito e l'usura, comuni nei sistemi di movimento a scorrimento.
Sono solitamente utilizzate in varie applicazioni industriali, soprattutto per le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. A seconda del diametro, viene fornita un'ampia scelta di viti a ricircolo di sfere.
Nota: non rimuovere la chiocciola dal manicotto prima dell'assemblaggio poiché le sfere si allenteranno e la chiocciola diventerà inutilizzabile.Le viti a ricircolo di sfere sono componenti di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare per convertire un moto rotatorio in un moto lineare in modo efficiente e accurato.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | d2 | d3 | l1 | Diametro vite x lead | Avanzamento per singolo giro | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402,93 € - 503,667 € | Richiedi il lead time qui |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3500.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 231,50 € - 289,37 € | Richiedi il lead time qui |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 366,64 € - 458,303 € | Richiedi il lead time qui |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2500.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 103,82 € - 129,77 € | Richiedi il lead time qui |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
800.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 171,18 € - 213,97 € | Richiedi il lead time qui |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
1000.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 83,45 € - 104,31 € | Richiedi il lead time qui |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
600.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 566,30 € - 707,8715 € | Richiedi il lead time qui |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 616,40 € - 770,4995 € | Richiedi il lead time qui |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 88,02 € - 110,03 € | Richiedi il lead time qui |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
500.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 300,26 € - 375,32 € | Richiedi il lead time qui |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
600.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 202,03 € - 252,54 € | Richiedi il lead time qui |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
800.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 996,77 € - 1.245,96 € | Richiedi il lead time qui |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2000.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 365,94 € - 457,4275 € | Richiedi il lead time qui |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 109,38 € - 136,73 € | Richiedi il lead time qui |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
800.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 135,58 € - 169,47 € | Richiedi il lead time qui |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
1000.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 416,03 € - 520,0385 € | Richiedi il lead time qui |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 371,59 € - 464,49 € | Richiedi il lead time qui |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 146,40 € - 183,00 € | Richiedi il lead time qui |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 156,19 € - 195,24 € | Richiedi il lead time qui |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
800.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 229,21 € - 286,51 € | Richiedi il lead time qui |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare