Le viti a ricircolo di sfere sono componenti meccanici di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare per convertire un moto rotatorio in un moto lineare in modo efficiente e accurato. Sono costituite da un albero filettato (o una chiocciola) e una serie di cuscinetti a sfera rettificati. I cuscinetti a sfera ruotano tra l'albero e la chiocciola, riducendo l'attrito e l'usura, comuni nei sistemi di movimento a scorrimento.
Sono solitamente utilizzate in varie applicazioni industriali, soprattutto per le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. A seconda del diametro, viene fornita un'ampia scelta di viti a ricircolo di sfere.
Nota: non rimuovere la chiocciola dal manicotto prima dell'assemblaggio poiché le sfere si allenteranno e la chiocciola diventerà inutilizzabile.Le viti a ricircolo di sfere sono componenti di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare per convertire un moto rotatorio in un moto lineare in modo efficiente e accurato.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | d2 | d3 | l1 | Diametro vite x lead | Avanzamento per singolo giro | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.005,00 € - 1.256,249 € | Richiedi il lead time qui |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
5000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 4.963,77 € - 6.204,711 € | Richiedi il lead time qui |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
3500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 191,89 € - 239,86 € | Richiedi il lead time qui |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
800.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 1.608,47 € - 2.010,5815 € | Richiedi il lead time qui |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 1.467,73 € - 1.834,6655 € | Richiedi il lead time qui |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
2000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 1.130,53 € - 1.413,159 € | Richiedi il lead time qui |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
3500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 711,48 € - 889,3465 € | Richiedi il lead time qui |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 1.927,09 € - 2.408,866 € | Richiedi il lead time qui |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
6000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 2.840,11 € - 3.550,1355 € | Richiedi il lead time qui |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 4.381,27 € - 5.476,5925 € | Richiedi il lead time qui |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
6000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 3.289,77 € - 4.112,215 € | Richiedi il lead time qui |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
4500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 586,81 € - 733,516 € | Richiedi il lead time qui |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
800.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 408,29 € - 510,3655 € | Richiedi il lead time qui |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 853,07 € - 1.066,342 € | Richiedi il lead time qui |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
600.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 1.135,84 € - 1.419,7975 € | Richiedi il lead time qui |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
800.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 1.817,50 € - 2.271,8715 € | Richiedi il lead time qui |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
3500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 3.104,77 € - 3.880,964 € | Richiedi il lead time qui |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
6000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 121,78 € - 152,23 € | Richiedi il lead time qui |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 514,13 € - 642,6595 € | Richiedi il lead time qui |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
700.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 906,03 € - 1.132,54 € | Richiedi il lead time qui |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
4500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare