Menu Ricerca

Vite a sfere 80x10 6000.0 Acciaio

Le viti a sfere con diametro di 80 mm sono utilizzate per trasformare il movimento rotatorio in movimento lineare. Le sfere sono contenute in una gabbia e ruotano sulle filettature del perno mentre questo gira. Questo consente alla vite a sfere di trasmettere il movimento con una frizione molto limitata, rendendo questa soluzione ideale per applicazioni scorrevoli di precisione.
Codice articolo Essentra :

20179700

Codice articolo precedente:

20179700

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 5.613,5073 €
5 - 19 5.052,1533 €
20 + 4.490,8018 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5.613,51 €

1 x 5.613,5073 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro vite x lead 80x10
Avanzamento per singolo giro 10.0
d1 82.15
d2 80.0
d3 75.8
l1 6000.0
Momento d'inerzia di massa kg·m² 2,89x10-2
Materiale Acciaio
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci