Il tubo dritto per mascheratura è destinato a coprire perni lunghi con tappi corti. Può essere tagliato nella misura desiderata e mascherato con un foro passante, facendo passare il diametro esterno dei tubi. Fornito in rotoli per una maggiore praticità.
Materiale: Silicone Colore: Rosso, Naturale Codice Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Lunghezza rotolo | Materiale | d | WT | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3995 € - 15,539 € | Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,1717 € - 3,1717 € | Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,8323 € - 1,8323 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,6997 € - 3,6997 € | Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,4503 € - 3,4503 € | Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 4,3784 € - 4,3784 € | Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 21,8048 € - 45,7902 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,3427 € - 4,9198 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 9,7381 € - 20,4501 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,5741 € - 5,4056 € | Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 16,9098 € - 35,5106 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,3558 € - 2,3558 € | Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,9223 € - 2,9223 € | Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,1071 € - 2,1071 € | Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 11,524 € - 26,841 € | 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 11,0956 € - 11,0956 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 15,5726 € - 17,3136 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 22,0669 € - 51,5347 € | 144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 16,7333 € - 35,1399 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,6908 € - 6,6908 € | 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare