Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Impedenza a 100 MHz | Forma | Colore | Impedenza a 25 MHz | Materiale ferrite | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2056 € - 0,2285 € | Richiedi il lead time qui |
44 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
22 Ω
|
K5B
|
||
| 0,5295 € - 0,5883 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
123 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
69 Ω
|
K5B
|
||
| 0,4439 € - 0,4932 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
102 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
54 Ω
|
K5B
|
||
| 0,4884 € - 0,5427 € | Richiedi il lead time qui |
62 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
38 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0462 € - 0,0514 € | Richiedi il lead time qui |
40 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
21 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1323 € - 0,147 € | 12150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
46 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
23 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1028 € - 0,1142 € | Richiedi il lead time qui |
52 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
33 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0925 € - 0,1028 € | Richiedi il lead time qui |
36 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
15 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1388 € - 0,1542 € | Richiedi il lead time qui |
42 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
22 Ω
|
K5B
|
||
| 1,7756 € - 1,9729 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
84 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
39 Ω
|
K5B
|
||
| 1,9223 € - 2,1359 € | 3938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
101 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
47 Ω
|
K5B
|
||
| 1,5453 € - 1,717 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
160 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
75 Ω
|
K5B
|
||
| 2,1312 € - 2,3679 € | 20508 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
207 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
97 Ω
|
K5B
|
||
| 10318850 | 3,0938 € - 3,4376 € | 14706 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
105 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
50 Ω
|
K5B
|
|
| 0,0359 € - 0,0399 € | Richiedi il lead time qui |
46 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
30 Ω
|
K5B
|
||
| 0,2137 € - 0,2375 € | 1685 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
106 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
60 Ω
|
K5B
|
||
| 0,309 € - 0,3433 € | Richiedi il lead time qui |
76 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
49 Ω
|
K5B
|
||
| 0,2673 € - 0,297 € | Richiedi il lead time qui |
85 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
43 Ω
|
K5B
|
||
| 0,3174 € - 0,3527 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
87 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
55 Ω
|
K5B
|
||
| 0,2791 € - 0,3101 € | 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
60 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
33 Ω
|
K5B
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare