Menu Ricerca

Ferrite con guscio 5.0 mm 50 Ω 105 Ω

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 5.0 mm | 0.197 in. It has an impedance of 50 Ω at 25 MHz, and impedance of 105 Ω at 100 MHz.
Codice articolo Essentra :

10318850

Codice articolo precedente:

RRC-20-5-30-M

14706 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
80 - 319 3,4376 €
320 + 3,0938 €
Confezione standard: 80

Ordina a multipli di 80

Totale ordine:

275,01 €

80 x 3,4376 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Impedenza a 25 MHz 50 Ω
Impedenza a 100 MHz 105 Ω
Altezza esterna 22.0 mm
Materiale alloggiamento Nylon 6/6
Materiale ferrite K5B
Codice doganale 8547900000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci