Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Impedenza a 100 MHz | Forma | Colore | Impedenza a 25 MHz | Materiale ferrite | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3395 € - 0,3772 € | 1296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
48 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
26 Ω
|
K5B
|
||
| 0,3932 € - 0,4369 € | 87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
140 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
83 Ω
|
K5B
|
||
| 0,603 € - 0,67 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
113 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
70 Ω
|
K5B
|
||
| 10320242 | 0,4058 € - 0,4508 € | Richiedi il lead time qui |
77 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
47 Ω
|
K5B
|
|
| 0,6419 € - 0,7133 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
125 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
75 Ω
|
K5B
|
||
| 0,3568 € - 0,3965 € | 1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
68 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
28 Ω
|
K5B
|
||
| 7,1524 € - 7,9471 € | 390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
118 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
58 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0719 € - 0,0799 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
42 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
21 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1336 € - 0,1485 € | Richiedi il lead time qui |
57 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
33 Ω
|
K5B
|
||
| 0,108 € - 0,12 € | 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
57 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
33 Ω
|
K5B
|
||
| 10320532 | 0,1331 € - 0,1479 € | 7009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
64 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
38 Ω
|
K5B
|
|
| 0,0282 € - 0,0313 € | Richiedi il lead time qui |
45 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
23 Ω
|
K5B
|
||
| 10318737 | 1,4696 € - 1,6329 € | 15128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
158 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
93 Ω
|
K5B
|
|
| 10318775 | 1,6771 € - 1,8634 € | 2393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
120 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
60 Ω
|
K5B
|
|
| 10318812 | 1,598 € - 1,7755 € | 2728 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
190 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
120 Ω
|
K5B
|
|
| 2,2159 € - 2,4621 € | 1680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
140 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
90 Ω
|
K5B
|
||
| 1,7691 € - 1,9657 € | 1296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
100 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
45 Ω
|
K5B
|
||
| 0,2314 € - 0,2571 € | Richiedi il lead time qui |
72 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
42 Ω
|
K5B
|
||
| 0,5828 € - 0,6476 € | 768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
204 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
127 Ω
|
K5B
|
||
| 0,4276 € - 0,4751 € | 16640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
171 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
107 Ω
|
K5B
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare