Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Impedenza a 100 MHz | Forma | Colore | Impedenza a 25 MHz | Materiale ferrite | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2157 € - 0,2396 € | 1959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
73 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
45 Ω
|
K5B
|
||
| 0,2731 € - 0,3035 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
138 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
87 Ω
|
K5B
|
||
| 0,221 € - 0,2456 € | Richiedi il lead time qui |
75 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
39 Ω
|
K5B
|
||
| 0,2314 € - 0,2571 € | Richiedi il lead time qui |
72 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
42 Ω
|
K5B
|
||
| 0,5828 € - 0,6476 € | 768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
204 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
127 Ω
|
K5B
|
||
| 0,4276 € - 0,4751 € | 16640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
171 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
107 Ω
|
K5B
|
||
| 0,8188 € - 0,9098 € | 297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
258 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
164 Ω
|
K5B
|
||
| 0,437 € - 0,4856 € | 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
163 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
111 Ω
|
K5B
|
||
| 0,7589 € - 0,8432 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
178 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
104 Ω
|
K5B
|
||
| 10319192 | 0,9467 € - 1,0518 € | Richiedi il lead time qui |
242 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
143 Ω
|
K5B
|
|
| 0,8681 € - 0,9645 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
209 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
124 Ω
|
K5B
|
||
| 0,7485 € - 0,8317 € | Richiedi il lead time qui |
105 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
60 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0234 € - 0,026 € | Richiedi il lead time qui |
52 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
33 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0349 € - 0,0388 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
51 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
32 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0256 € - 0,0285 € | Richiedi il lead time qui |
55 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
37 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0245 € - 0,0273 € | Richiedi il lead time qui |
61 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
37 Ω
|
K5B
|
||
| 0,617 € - 0,6856 € | Richiedi il lead time qui |
180 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
122 Ω
|
K5B
|
||
| 1,4406 € - 1,6007 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
253 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
152 Ω
|
K5B
|
||
| 0,5655 € - 0,6284 € | Richiedi il lead time qui |
178 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
115 Ω
|
K5B
|
||
| 0,19 € - 0,2111 € | Richiedi il lead time qui |
147 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
128 Ω
|
K5B