Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Impedenza a 100 MHz | Forma | Colore | Impedenza a 25 MHz | Materiale ferrite | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1645 € - 0,1828 € | Richiedi il lead time qui |
50 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
26 Ω
|
K5B
|
||
| 0,2683 € - 0,2981 € | 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
69 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
29 Ω
|
K5B
|
||
| 0,3547 € - 0,3941 € | Richiedi il lead time qui |
58 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
33 Ω
|
K5B
|
||
| 0,4195 € - 0,4661 € | 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
125 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
70 Ω
|
K5B
|
||
| 0,2162 € - 0,2403 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
54 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
30 Ω
|
K5B
|
||
| 10318881 | 3,5764 € - 3,9738 € | 2794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
225 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
140 Ω
|
K5B
|
|
| 0,2494 € - 0,2771 € | 1144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
50 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
28 Ω
|
K5B
|
||
| 0,7208 € - 0,8009 € | 2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
82 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
50 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0359 € - 0,0399 € | Richiedi il lead time qui |
39 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
19 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0623 € - 0,0692 € | Richiedi il lead time qui |
51 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
31 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1336 € - 0,1485 € | Richiedi il lead time qui |
40 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
21 Ω
|
K5B
|
||
| 10433706 | 0,0891 € - 0,099 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
46 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
23 Ω
|
K5B
|
|
| 0,0771 € - 0,0857 € | Richiedi il lead time qui |
34 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
16 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0953 € - 0,1059 € | Richiedi il lead time qui |
49 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
26 Ω
|
K5B
|
||
| 10318508 | 2,053 € - 2,2811 € | 1495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
275 Ω
|
Rettangolare
|
Nero
|
180 Ω
|
A5
|
|
| 1,9965 € - 2,2183 € | 31088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
260 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
150 Ω
|
K5B
|
||
| 1,9833 € - 2,2037 € | 3950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
190 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
120 Ω
|
K5B
|
||
| 0,3568 € - 0,3965 € | 1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
68 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
28 Ω
|
K5B
|
||
| 2,2159 € - 2,4621 € | 1680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
140 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
90 Ω
|
K5B
|
||
| 0,108 € - 0,12 € | 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
57 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
33 Ω
|
K5B