Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Impedenza a 100 MHz | Forma | Colore | Impedenza a 25 MHz | Materiale ferrite | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3584 € - 0,3982 € | 582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
107 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
63 Ω
|
K5B
|
||
| 0,5149 € - 0,5721 € | 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
128 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
81 Ω
|
K5B
|
||
| 0,8201 € - 0,9112 € | 148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
241 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
148 Ω
|
K5B
|
||
| 0,4302 € - 0,478 € | 3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
116 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
77 Ω
|
K5B
|
||
| 0,617 € - 0,6856 € | Richiedi il lead time qui |
180 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
122 Ω
|
K5B
|
||
| 1,4406 € - 1,6007 € | 912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
253 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
152 Ω
|
K5B
|
||
| 0,5655 € - 0,6284 € | Richiedi il lead time qui |
178 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
115 Ω
|
K5B
|
||
| 1,2207 € - 1,3563 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
340 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
272 Ω
|
K5B
|
||
| 0,3281 € - 0,3645 € | 216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
92 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
60 Ω
|
K5B
|
||
| 0,3085 € - 0,3427 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
264 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
172 Ω
|
K5B
|
||
| 10319048 | 0,6411 € - 0,7123 € | Richiedi il lead time qui |
255 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
164 Ω
|
K5B
|
|
| 0,0973 € - 0,1082 € | Richiedi il lead time qui |
108 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
68 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1242 € - 0,138 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
71 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
48 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1131 € - 0,1256 € | Richiedi il lead time qui |
98 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
53 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1501 € - 0,1668 € | 9600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
114 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
72 Ω
|
K5B
|
||
| 3,6928 € - 4,1031 € | 3530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
250 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
158 Ω
|
K5B
|
||
| 0,2494 € - 0,2771 € | 644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
50 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
28 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1484 € - 0,1649 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
46 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
24 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1697 € - 0,1886 € | 3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
56 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
32 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1376 € - 0,1528 € | 2020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
48 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
28 Ω
|
K5B
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare