Menu Ricerca

Ferrite cilindrica 6.35 mm 164 Ω 255 Ω K5B

Questo toroide a manicotto è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo Essentra :

10319048

Codice articolo precedente:

RRH-142-64-285

330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
110 - 439 0,6949 €
440 + 0,6254 €
Confezione standard: 110

Ordina a multipli di 110

Totale ordine:

76,44 €

110 x 0,6949 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Impedenza a 25 MHz 164 Ω
Impedenza a 100 MHz 255 Ω
Lunghezza totale 28.5 mm
Codice doganale 8547900000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci