Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Impedenza a 100 MHz | Forma | Colore | Impedenza a 25 MHz | Materiale ferrite | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1742 € - 0,1935 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
85 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
54 Ω
|
K5B
|
||
| 0,3584 € - 0,3982 € | 582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
107 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
63 Ω
|
K5B
|
||
| 0,5149 € - 0,5721 € | 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
128 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
81 Ω
|
K5B
|
||
| 0,3085 € - 0,3427 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
264 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
172 Ω
|
K5B
|
||
| 10319048 | 0,6411 € - 0,7123 € | Richiedi il lead time qui |
255 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
164 Ω
|
K5B
|
|
| 0,2157 € - 0,2396 € | 2159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
73 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
45 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1122 € - 0,1247 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
46 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
25 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1388 € - 0,1542 € | Richiedi il lead time qui |
77 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
46 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0822 € - 0,0914 € | Richiedi il lead time qui |
39 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
17 Ω
|
K5B
|
||
| 0,2731 € - 0,3035 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
138 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
87 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0772 € - 0,0857 € | Richiedi il lead time qui |
119 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
84 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0893 € - 0,0992 € | Richiedi il lead time qui |
90 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
52 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1593 € - 0,1771 € | Richiedi il lead time qui |
190 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
130 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1696 € - 0,1885 € | Richiedi il lead time qui |
104 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
59 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0963 € - 0,107 € | Richiedi il lead time qui |
80 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
55 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0497 € - 0,0553 € | 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
64 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
40 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0771 € - 0,0857 € | Richiedi il lead time qui |
34 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
16 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0953 € - 0,1059 € | Richiedi il lead time qui |
49 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
26 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1336 € - 0,1485 € | Richiedi il lead time qui |
40 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
21 Ω
|
K5B
|
||
| 10433706 | 0,0891 € - 0,099 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
46 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
23 Ω
|
K5B