Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Impedenza a 100 MHz | Forma | Colore | Impedenza a 25 MHz | Materiale ferrite | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8753 € - 4,3059 € | 181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
214 Ω
|
Quadrato
|
Grigio
|
141 Ω
|
A5
|
||
| 7,6622 € - 7,6622 € | Richiedi il lead time qui |
225 Ω
|
|
|
140 Ω
|
K5B
|
||
| 2,3726 € - 2,6362 € | 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
156 Ω
|
Rettangolare
|
Grigio
|
102 Ω
|
A5
|
||
| 2,689 € - 2,9877 € | Richiedi il lead time qui |
257 Ω
|
Rettangolare
|
Grigio
|
170 Ω
|
A5
|
||
| 6,9202 € - 7,6891 € | Richiedi il lead time qui |
252 Ω
|
Ovale
|
Grigio
|
166 Ω
|
A5
|
||
| 4,2707 € - 4,7453 € | Richiedi il lead time qui |
219 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
139 Ω
|
A5
|
||
| 0,1959 € - 0,2177 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
91 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
43 Ω
|
K5B
|
||
| 8,32 € - 9,2444 € | 493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
250 Ω
|
Rettangolare
|
Grigio
|
166 Ω
|
A5
|
||
| 2,5703 € - 2,8559 € | Richiedi il lead time qui |
195 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
95 Ω
|
A5
|
||
| 10314371 | 2,8867 € - 3,2074 € | 625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
244 Ω
|
Rettangolare
|
Grigio
|
133 Ω
|
A5
|
|
| 2,6326 € - 2,9251 € | 9648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
240 Ω
|
Rettangolare
|
Nero
|
130 Ω
|
A5
|
||
| 10318539 | 3,2952 € - 3,6613 € | 6016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
250 Ω
|
Rettangolare
|
Nero
|
150 Ω
|
A5
|
|
| 2,4633 € - 2,737 € | Richiedi il lead time qui |
260 Ω
|
Rettangolare
|
Nero
|
130 Ω
|
A5
|
||
| 10319048 | 0,6411 € - 0,7123 € | Richiedi il lead time qui |
255 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
164 Ω
|
K5B
|
|
| 0,4157 € - 0,4619 € | 238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
230 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
145 Ω
|
K5B
|
||
| 0,38 € - 0,4223 € | Richiedi il lead time qui |
328 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
210 Ω
|
K5B
|
||
| 0,3085 € - 0,3427 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
264 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
172 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1383 € - 0,1537 € | 312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
68 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
38 Ω
|
K5B
|
||
| 0,2157 € - 0,2396 € | 2159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
73 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
45 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0243 € - 0,027 € | 47100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
60 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
35 Ω
|
K5B
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare