Menu Ricerca

Toroidi a manicotto

Disponibile

Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
219 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Impedenza a 100 MHz Lunghezza totale Impedenza a 25 MHz Altezza esterna Diametro massimo cavo compatibile Larghezza totale Acquista
1,5495 € - 1,7217 € 1127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
560 Ω
270 Ω
28.5 mm
10320242 0,3959 € - 0,4399 € Richiedi il lead time qui
77 Ω
10.0 mm
47 Ω
0,6263 € - 0,6959 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125 Ω
17.02 mm
75 Ω
0,3481 € - 0,3868 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
68 Ω
28 Ω
6,978 € - 7,7533 € 430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
118 Ω
58 Ω
0,0701 € - 0,0779 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42 Ω
21 Ω
0,1304 € - 0,1449 € Richiedi il lead time qui
57 Ω
33 Ω
0,1053 € - 0,117 € 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57 Ω
6.0 mm
33 Ω
10320532 0,1299 € - 0,1443 € 7009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
64 Ω
8.0 mm
38 Ω
0,0351 € - 0,039 € Richiedi il lead time qui
39 Ω
19 Ω
0,0608 € - 0,0675 € Richiedi il lead time qui
51 Ω
5.5 mm
31 Ω
0,1304 € - 0,1449 € Richiedi il lead time qui
40 Ω
6.2 mm
21 Ω
10318775 1,6362 € - 1,818 € 2553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
120 Ω
60 Ω
23.0 mm
10318812 1,559 € - 1,7322 € 2028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
190 Ω
120 Ω
18.0 mm
2,1619 € - 2,4021 € 2210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
140 Ω
90 Ω
22.0 mm
10318881 3,4892 € - 3,8768 € 3114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
225 Ω
140 Ω
31.0 mm
1,9478 € - 2,1642 € 6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
260 Ω
150 Ω
20.0 mm
10318508 2,003 € - 2,2255 € 1999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
275 Ω
180 Ω
20.5 mm
1,9349 € - 2,1499 € 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
190 Ω
120 Ω
20.0 mm
0,1605 € - 0,1783 € Richiedi il lead time qui
50 Ω
26 Ω
  • di 11
Ferrite con guscio 10.2 mm 270 Ω 560 Ω

10318836

Fascia di prezzo
1,7217 € - 1,5495 €

Livelli di giacenza
1127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    270 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    560 Ω
  • Altezza esterna
    28.5 mm
  • Materiale alloggiamento
    Nylon 6/6
  • Materiale ferrite
    K5B
Toroide di ferrite 10.0 mm 47 Ω 77 Ω K5B

10320242

Fascia di prezzo
0,4399 € - 0,3959 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    47 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    77 Ω
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Toroide di ferrite 10.16 mm 18.6 mm 17.0 mm 75 Ω 125 Ω K5B

10629925

Fascia di prezzo
0,6959 € - 0,6263 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    75 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    125 Ω
  • Lunghezza totale
    17.02 mm
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Codice doganale
    8504901100
Toroide di ferrite 10.0 mm 20.0 mm 5.0 mm 28 Ω 68 Ω K5B

10433614

Fascia di prezzo
0,3868 € - 0,3481 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    28 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    68 Ω
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Codice doganale
    8504901100
Toroide di ferrite 34.8 mm 59.4 mm 12.8 mm 58 Ω 118 Ω K5B

10320501

Fascia di prezzo
7,7533 € - 6,978 €

Livelli di giacenza
430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    58 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    118 Ω
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Codice doganale
    8504901100
Toroide di ferrite 4.3 mm 6.5 mm 6.0 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10320525

Fascia di prezzo
0,0779 € - 0,0701 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    21 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    42 Ω
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Codice doganale
    8504901100
Toroide di ferrite 4.0 mm 7.9 mm 7.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10641293

Fascia di prezzo
0,1449 € - 0,1304 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    33 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    57 Ω
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Codice doganale
    8504901100
Toroide di ferrite 4.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10638828

Fascia di prezzo
0,117 € - 0,1053 €

Livelli di giacenza
270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    33 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    57 Ω
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Toroide di ferrite 5.0 mm 38 Ω 64 Ω K5B

10320532

Fascia di prezzo
0,1443 € - 0,1299 €

Livelli di giacenza
7009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    38 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    64 Ω
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Toroide di ferrite 2.3 mm 5.0 mm 3.0 mm 19 Ω 39 Ω K5B

10638859

Fascia di prezzo
0,039 € - 0,0351 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    19 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    39 Ω
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Codice doganale
    8504901100
Toroide di ferrite 3.0 mm 31 Ω 51 Ω K5B

10320518

Fascia di prezzo
0,0675 € - 0,0608 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    31 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    51 Ω
  • Lunghezza totale
    5.5 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Toroide di ferrite 5.2 mm 21 Ω 40 Ω K5B

10640708

Fascia di prezzo
0,1449 € - 0,1304 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    21 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    40 Ω
  • Lunghezza totale
    6.2 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite con guscio 8.0 mm 60 Ω 120 Ω

10318775

Fascia di prezzo
1,818 € - 1,6362 €

Livelli di giacenza
2553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    60 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    120 Ω
  • Altezza esterna
    23.0 mm
  • Materiale alloggiamento
    Nylon 6/6
  • Materiale ferrite
    K5B
Ferrite con guscio 9.5 mm 120 Ω 190 Ω

10318812

Fascia di prezzo
1,7322 € - 1,559 €

Livelli di giacenza
2028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    120 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    190 Ω
  • Altezza esterna
    18.0 mm
  • Materiale alloggiamento
    Nylon 6/6
  • Materiale ferrite
    K5B
Ferrite con guscio 13.5 mm 90 Ω 140 Ω

10318843

Fascia di prezzo
2,4021 € - 2,1619 €

Livelli di giacenza
2210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    90 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    140 Ω
  • Altezza esterna
    22.0 mm
  • Materiale alloggiamento
    Nylon 6/6
  • Materiale ferrite
    K5B
Ferrite con guscio 13.0 mm 140 Ω 225 Ω

10318881

Fascia di prezzo
3,8768 € - 3,4892 €

Livelli di giacenza
3114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    140 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    225 Ω
  • Altezza esterna
    31.0 mm
  • Materiale alloggiamento
    Nylon 6/6
  • Materiale ferrite
    K5B
Ferrite con guscio 8.5 mm 150 Ω 260 Ω

10318768

Fascia di prezzo
2,1642 € - 1,9478 €

Livelli di giacenza
6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    150 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    260 Ω
  • Altezza esterna
    20.0 mm
  • Materiale alloggiamento
    Nylon 6/6
  • Materiale ferrite
    K5B
Ferrite con guscio 180 Ω 275 Ω

10318508

Fascia di prezzo
2,2255 € - 2,003 €

Livelli di giacenza
1999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    180 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    275 Ω
  • Larghezza totale
    20.5 mm
  • Materiale alloggiamento
    Nylon 6/6
  • Materiale ferrite
    A5
Ferrite con guscio 9.5 mm 120 Ω 190 Ω

10318805

Fascia di prezzo
2,1499 € - 1,9349 €

Livelli di giacenza
5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    120 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    190 Ω
  • Altezza esterna
    20.0 mm
  • Materiale alloggiamento
    Nylon 6/6
  • Materiale ferrite
    K5B
Toroide di ferrite 8.0 mm 14.0 mm 5.0 mm 26 Ω 50 Ω K5B

10433546

Fascia di prezzo
0,1783 € - 0,1605 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    26 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    50 Ω
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Codice doganale
    8504901100