Menu Ricerca

Toroidi a manicotto

Disponibile

Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
219 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Impedenza a 100 MHz Lunghezza totale Impedenza a 25 MHz Altezza esterna Diametro massimo cavo compatibile Larghezza totale Acquista
10319185 0,6943 € - 0,7714 € 262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150 Ω
28.5 mm
90 Ω
10319192 0,9236 € - 1,0262 € Richiedi il lead time qui
242 Ω
28.5 mm
143 Ω
0,8469 € - 0,941 € 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
209 Ω
28.0 mm
124 Ω
2,9109 € - 3,2343 € 10326 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
195 Ω
28.57 mm
127 Ω
0,0229 € - 0,0254 € Richiedi il lead time qui
52 Ω
4.0 mm
33 Ω
0,0412 € - 0,0458 € Richiedi il lead time qui
51 Ω
5.0 mm
28 Ω
0,0251 € - 0,0279 € 17394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
73 Ω
6.0 mm
45 Ω
0,0426 € - 0,0473 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80 Ω
6.35 mm
43 Ω
0,0451 € - 0,0501 € Richiedi il lead time qui
80 Ω
9.0 mm
62 Ω
0,025 € - 0,0278 € Richiedi il lead time qui
55 Ω
5.0 mm
37 Ω
0,025 € - 0,0278 € Richiedi il lead time qui
48 Ω
4.0 mm
29 Ω
0,0301 € - 0,0334 € Richiedi il lead time qui
54 Ω
6.0 mm
28 Ω
0,1042 € - 0,1158 € Richiedi il lead time qui
48 Ω
10.0 mm
27 Ω
0,095 € - 0,1055 € Richiedi il lead time qui
108 Ω
68 Ω
0,145 € - 0,1611 € Richiedi il lead time qui
57 Ω
10.0 mm
31 Ω
0,2813 € - 0,3125 € Richiedi il lead time qui
154 Ω
20.0 mm
106 Ω
0,3497 € - 0,3885 € 582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
107 Ω
15.0 mm
63 Ω
0,2665 € - 0,2961 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
138 Ω
16.0 mm
87 Ω
0,3249 € - 0,361 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76 Ω
12.0 mm
46 Ω
0,2665 € - 0,2961 € 3453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
108 Ω
20.0 mm
69 Ω
  • di 11
Ferrite cilindrica 10.7 mm 90 Ω 150 Ω K5B

10319185

Fascia di prezzo
0,7714 € - 0,6943 €

Livelli di giacenza
262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    90 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    150 Ω
  • Lunghezza totale
    28.5 mm
  • Codice doganale
    8547900000
Ferrite cilindrica 8.3 mm 143 Ω 242 Ω K5B

10319192

Fascia di prezzo
1,0262 € - 0,9236 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    143 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    242 Ω
  • Lunghezza totale
    28.5 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 10.0 mm 124 Ω 209 Ω K5B

10319222

Fascia di prezzo
0,941 € - 0,8469 €

Livelli di giacenza
58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    124 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    209 Ω
  • Lunghezza totale
    28.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 12.83 mm 127 Ω 195 Ω K5B

10319284

Fascia di prezzo
3,2343 € - 2,9109 €

Livelli di giacenza
10326 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    127 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    195 Ω
  • Lunghezza totale
    28.57 mm
  • Codice doganale
    8547900000
Ferrite cilindrica 0.8 mm 33 Ω 52 Ω K5B

10607022

Fascia di prezzo
0,0254 € - 0,0229 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    33 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    52 Ω
  • Lunghezza totale
    4.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 2.0 mm 28 Ω 51 Ω K5B

10319383

Fascia di prezzo
0,0458 € - 0,0412 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    28 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    51 Ω
  • Lunghezza totale
    5.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 1.2 mm 45 Ω 73 Ω K5B

10319338

Fascia di prezzo
0,0279 € - 0,0251 €

Livelli di giacenza
17394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    45 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    73 Ω
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 2.29 mm 43 Ω 80 Ω K5B

10319406

Fascia di prezzo
0,0473 € - 0,0426 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    43 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    80 Ω
  • Lunghezza totale
    6.35 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 1.3 mm 62 Ω 80 Ω K5B

10434086

Fascia di prezzo
0,0501 € - 0,0451 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    62 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    80 Ω
  • Lunghezza totale
    9.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 1.2 mm 37 Ω 55 Ω K5B

10630143

Fascia di prezzo
0,0278 € - 0,025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    37 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    55 Ω
  • Lunghezza totale
    5.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 1.3 mm 29 Ω 48 Ω K5B

10640937

Fascia di prezzo
0,0278 € - 0,025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    29 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    48 Ω
  • Lunghezza totale
    4.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 1.8 mm 28 Ω 54 Ω K5B

10425312

Fascia di prezzo
0,0334 € - 0,0301 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    28 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    54 Ω
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 4.0 mm 27 Ω 48 Ω K5B

10640890

Fascia di prezzo
0,1158 € - 0,1042 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    27 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    48 Ω
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 3.0 mm 7.9 mm 10.0 mm 68 Ω 108 Ω K5B

10641453

Fascia di prezzo
0,1055 € - 0,095 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    68 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    108 Ω
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 7.0 mm 31 Ω 57 Ω K5B

10318904

Fascia di prezzo
0,1611 € - 0,145 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    31 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    57 Ω
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 5.0 mm 106 Ω 154 Ω K5B

10560662

Fascia di prezzo
0,3125 € - 0,2813 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    106 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    154 Ω
  • Lunghezza totale
    20.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 8.0 mm 63 Ω 107 Ω K5B

10319079

Fascia di prezzo
0,3885 € - 0,3497 €

Livelli di giacenza
582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    63 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    107 Ω
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 5.0 mm 87 Ω 138 Ω K5B

10630174

Fascia di prezzo
0,2961 € - 0,2665 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    87 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    138 Ω
  • Lunghezza totale
    16.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 7.0 mm 46 Ω 76 Ω K5B

10318973

Fascia di prezzo
0,361 € - 0,3249 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    46 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    76 Ω
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 7.3 mm 69 Ω 108 Ω K5B

10318997

Fascia di prezzo
0,2961 € - 0,2665 €

Livelli di giacenza
3453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    69 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    108 Ω
  • Lunghezza totale
    20.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100