Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Impedenza a 100 MHz | Lunghezza totale | Impedenza a 25 MHz | Altezza esterna | Diametro massimo cavo compatibile | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7808 € - 4,2009 € | 181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
214 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
141 Ω
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2104 € - 0,2338 € | 2359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
73 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
45 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2665 € - 0,2961 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
138 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
87 Ω
|
|
|
|
||
| 0,3128 € - 0,3476 € | Richiedi il lead time qui |
146 Ω
|
0.728 in
18.5 mm
|
101 Ω
|
|
|
|
||
| 10318966 | 0,4554 € - 0,506 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
260 Ω
|
1.181 in
30.0 mm
|
180 Ω
|
|
|
|
|
| 0,2157 € - 0,2396 € | Richiedi il lead time qui |
75 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
39 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2258 € - 0,2508 € | Richiedi il lead time qui |
72 Ω
|
0.492 in
12.5 mm
|
42 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5686 € - 0,6318 € | 768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
204 Ω
|
0.925 in
23.5 mm
|
127 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4171 € - 0,4635 € | 16640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
171 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
107 Ω
|
|
|
|
||
| 0,7989 € - 0,8876 € | 594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
258 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
164 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4264 € - 0,4737 € | 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
163 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
111 Ω
|
|
|
|
||
| 0,7404 € - 0,8227 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
178 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
104 Ω
|
|
|
|
||
| 10319192 | 0,9236 € - 1,0262 € | Richiedi il lead time qui |
242 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
143 Ω
|
|
|
|
|
| 0,8469 € - 0,941 € | Richiedi il lead time qui |
209 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
124 Ω
|
|
|
|
||
| 0,7302 € - 0,8114 € | Richiedi il lead time qui |
105 Ω
|
1.142 in
29.0 mm
|
60 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0229 € - 0,0254 € | Richiedi il lead time qui |
52 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0341 € - 0,0379 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
51 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
32 Ω
|
|
|
|
||
| 0,025 € - 0,0278 € | Richiedi il lead time qui |
55 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
37 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0239 € - 0,0266 € | Richiedi il lead time qui |
61 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
37 Ω
|
|
|
|
||
| 0,025 € - 0,0278 € | Richiedi il lead time qui |
48 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
27 Ω
|
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare