Menu Ricerca

Toroidi a manicotto

Disponibile

Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
219 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Impedenza a 100 MHz Lunghezza totale Impedenza a 25 MHz Altezza esterna Diametro massimo cavo compatibile Larghezza totale Acquista
10318737 1,4337 € - 1,593 € 8280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
158 Ω
93 Ω
12.0 mm
10318812 1,559 € - 1,7322 € 2078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
190 Ω
120 Ω
18.0 mm
2,1619 € - 2,4021 € 2210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
140 Ω
90 Ω
22.0 mm
10318881 3,4892 € - 3,8768 € 3114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
225 Ω
140 Ω
31.0 mm
0,127 € - 0,1411 € Richiedi il lead time qui
107 Ω
12.8 mm
66 Ω
0,1455 € - 0,1617 € Richiedi il lead time qui
47 Ω
23 Ω
0,1167 € - 0,1297 € 1667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
81 Ω
53 Ω
0,2171 € - 0,2412 € 4385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
153 Ω
19.5 mm
98 Ω
0,1216 € - 0,1351 € 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
73 Ω
5.0 mm
34 Ω
0,1332 € - 0,148 € 3160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60 Ω
8.0 mm
33 Ω
0,1427 € - 0,1586 € Richiedi il lead time qui
48 Ω
4.0 mm
24 Ω
0,1758 € - 0,1953 € Richiedi il lead time qui
58 Ω
36 Ω
0,1505 € - 0,1672 € 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51 Ω
6.0 mm
28 Ω
0,1103 € - 0,1226 € Richiedi il lead time qui
98 Ω
9.5 mm
53 Ω
0,1464 € - 0,1627 € 9600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
114 Ω
16.0 mm
72 Ω
0,135 € - 0,15 € 1312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
68 Ω
10.0 mm
38 Ω
10320037 0,1042 € - 0,1158 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42 Ω
4.0 mm
20 Ω
0,1094 € - 0,1216 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46 Ω
7.5 mm
25 Ω
0,1354 € - 0,1505 € Richiedi il lead time qui
77 Ω
46 Ω
0,0802 € - 0,0891 € Richiedi il lead time qui
39 Ω
17 Ω
  • di 11
Ferrite con guscio 5.0 mm 93 Ω 158 Ω

10318737

Fascia di prezzo
1,593 € - 1,4337 €

Livelli di giacenza
8280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    93 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    158 Ω
  • Altezza esterna
    12.0 mm
  • Materiale alloggiamento
    Nylon 6/6
  • Materiale ferrite
    K5B
Ferrite con guscio 9.5 mm 120 Ω 190 Ω

10318812

Fascia di prezzo
1,7322 € - 1,559 €

Livelli di giacenza
2078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    120 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    190 Ω
  • Altezza esterna
    18.0 mm
  • Materiale alloggiamento
    Nylon 6/6
  • Materiale ferrite
    K5B
Ferrite con guscio 13.5 mm 90 Ω 140 Ω

10318843

Fascia di prezzo
2,4021 € - 2,1619 €

Livelli di giacenza
2210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    90 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    140 Ω
  • Altezza esterna
    22.0 mm
  • Materiale alloggiamento
    Nylon 6/6
  • Materiale ferrite
    K5B
Ferrite con guscio 13.0 mm 140 Ω 225 Ω

10318881

Fascia di prezzo
3,8768 € - 3,4892 €

Livelli di giacenza
3114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    140 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    225 Ω
  • Altezza esterna
    31.0 mm
  • Materiale alloggiamento
    Nylon 6/6
  • Materiale ferrite
    K5B
Ferrite cilindrica 4.0 mm 66 Ω 107 Ω K5B

10319437

Fascia di prezzo
0,1411 € - 0,127 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    66 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    107 Ω
  • Lunghezza totale
    12.8 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 6.0 mm 8.0 mm 9.0 mm 23 Ω 47 Ω K5B

10641460

Fascia di prezzo
0,1617 € - 0,1455 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    23 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    47 Ω
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 5.0 mm 9.5 mm 10.4 mm 53 Ω 81 Ω K5B

10319475

Fascia di prezzo
0,1297 € - 0,1167 €

Livelli di giacenza
1667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    53 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    81 Ω
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 5.0 mm 98 Ω 153 Ω K5B

10319505

Fascia di prezzo
0,2412 € - 0,2171 €

Livelli di giacenza
4385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    98 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    153 Ω
  • Lunghezza totale
    19.5 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Toroide di ferrite 5.0 mm 34 Ω 73 Ω K5B

10433553

Fascia di prezzo
0,1351 € - 0,1216 €

Livelli di giacenza
8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    34 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    73 Ω
  • Lunghezza totale
    5.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Toroide di ferrite 6.0 mm 33 Ω 60 Ω K5B

10320044

Fascia di prezzo
0,148 € - 0,1332 €

Livelli di giacenza
3160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    33 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    60 Ω
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Toroide di ferrite 6.0 mm 24 Ω 48 Ω K5B

10320075

Fascia di prezzo
0,1586 € - 0,1427 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    24 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    48 Ω
  • Lunghezza totale
    4.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Toroide di ferrite 8.0 mm 12.5 mm 12.0 mm 36 Ω 58 Ω K5B

10560839

Fascia di prezzo
0,1953 € - 0,1758 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    36 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    58 Ω
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Codice doganale
    8504901100
Toroide di ferrite 7.0 mm 28 Ω 51 Ω K5B

10320105

Fascia di prezzo
0,1672 € - 0,1505 €

Livelli di giacenza
498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    28 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    51 Ω
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 4.5 mm 53 Ω 98 Ω K5B

10432341

Fascia di prezzo
0,1226 € - 0,1103 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    53 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    98 Ω
  • Lunghezza totale
    9.5 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 5.0 mm 72 Ω 114 Ω K5B

10319499

Fascia di prezzo
0,1627 € - 0,1464 €

Livelli di giacenza
9600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    72 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    114 Ω
  • Lunghezza totale
    16.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 5.8 mm 38 Ω 68 Ω K5B

10319529

Fascia di prezzo
0,15 € - 0,135 €

Livelli di giacenza
1312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    38 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    68 Ω
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Toroide di ferrite 6.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

10320037

Fascia di prezzo
0,1158 € - 0,1042 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    20 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    42 Ω
  • Lunghezza totale
    4.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Toroide di ferrite 7.0 mm 25 Ω 46 Ω K5B

10320051

Fascia di prezzo
0,1216 € - 0,1094 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    25 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    46 Ω
  • Lunghezza totale
    7.5 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Toroide di ferrite 6.0 mm 12.0 mm 8.0 mm 46 Ω 77 Ω K5B

10641262

Fascia di prezzo
0,1505 € - 0,1354 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    46 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    77 Ω
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Codice doganale
    8504901100
Toroide di ferrite 7.0 mm 13.0 mm 3.0 mm 17 Ω 39 Ω K5B

10629970

Fascia di prezzo
0,0891 € - 0,0802 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    17 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    39 Ω
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Codice doganale
    8504901100