Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza | Diametro totale | Diametro interno | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0869 € - 0,0965 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,3836 € - 0,4263 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,5883 € - 0,6537 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1256 € - 0,1395 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,6263 € - 0,6959 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
0,3481 € - 0,3868 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
6,978 € - 7,7533 € | 430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.504 in
12.8 mm
|
2.339 in
59.4 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
0,0701 € - 0,0779 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
0,1304 € - 0,1449 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1053 € - 0,117 € | 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0275 € - 0,0306 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1657 € - 0,1841 € | 5223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,1605 € - 0,1783 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2618 € - 0,2909 € | 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
10433706 | 0,0869 € - 0,0966 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
10318508 | 2,003 € - 2,2255 € | 2055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
0,0752 € - 0,0836 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,093 € - 0,1033 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,9663 € - 1,0737 € | Richiedi il lead time qui |
1.122 in
28.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,6797 € - 1,8664 € | 640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.24 in
31.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare