I terminali isolanti proteggono i punti di connessione sull'estremità dei cavi per evitare cortocircuiti. Sono realizzati in plastica non conduttiva.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Stile | Compatible Cable Diameter Range | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2017 € - 0,2017 € | In produzione |
|
|
|
|||||||
0,237 € - 0,2628 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
|||||||
0,113 € - 0,1327 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.949 in
24.1 mm
|
|
|
|||||||
0,0468 € - 0,1053 € | 603 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Standard di
|
|
|||||||
0,0958 € - 0,0958 € | In produzione |
1.315 in
33.4 mm
|
Standard di
|
|
|||||||
0,0461 € - 0,103 € | 15755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.768 in
19.5 mm
|
Standard di
|
|
|||||||
0,3413 € - 0,3592 € | 4854 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
|
|
|||||||
0,2858 € - 0,302 € | 3056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
|||||||
0,113 € - 0,1327 € | 14788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.969 in
24.6 mm
|
|
|
|||||||
0,0624 € - 0,1398 € | In produzione |
|
Standard di
|
|
|||||||
0,0666 € - 0,1497 € | In produzione |
1.039 in
26.4 mm
|
Standard di
|
|
|||||||
0,0617 € - 0,0617 € | 882 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
Standard di
|
|
|||||||
0,4601 € - 0,485 € | In produzione |
|
Standard di
|
|
|||||||
0,2418 € - 0,268 € | In produzione |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
|||||||
0,0465 € - 0,0465 € | In produzione |
0.949 in
24.1 mm
|
|
|
|||||||
0,0645 € - 0,1329 € | 977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Standard di
|
|
|||||||
0,0652 € - 0,1503 € | 5404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Standard di
|
|
|||||||
0,0461 € - 0,1033 € | In produzione |
0.768 in
19.5 mm
|
Standard di
|
|
|||||||
0,08 € - 0,1642 € | 14059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
Post Fit
|
|
|||||||
0,3413 € - 0,3592 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
|
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare