I tappi terminali con lamelle per tubi forniscono una tenuta affidabile per le estremità di tubi e tubature. Il design a coste assicura una vestibilità aderente che aiuta a prevenire le perdite, fornendo al contempo tenuta e stabilità. La forma scanalata mantiene il tappo in posizione sotto pressione o vibrazione, e blocca polvere, sporco e contaminanti. L'installazione facile, a spinta non richiede l'uso di attrezzi.La forma scanalata assicura una perfetta aderenza e previene le perdite fornendo al contempo maggiore presa e stabilità.Impediscono l’ingresso di polvere, sporcizia e contaminanti.Semplici da installare, si inseriscono nel foro fino ad aderire. Materiale: PE Colore: Rosso, Bianco Codice Serie: SR1604, SR1603
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h | Colore | H | Tipo impugnatura | d | h1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6958 € - 5,6612 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.598 in
15.2 mm
|
Bianco
|
|
Con presa per le dita
|
5.031 in
127.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,867 € - 1,8206 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Bianco
|
|
Con presa per le dita
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,6759 € - 1,4195 € | Richiedi il lead time qui |
0.382 in
9.7 mm
|
Bianco
|
|
Con presa per le dita
|
2.252 in
57.2 mm
|
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare