Menu Ricerca

Tappi sigillanti ad espansione a sfera - metrici

In produzione

Questi tappi a espansione con dimensioni metriche sono destinati a sigillare efficacemente e ad alta pressione aperture o cavità, impedendo l'ingresso di polvere, umidità, aria e gas.

La sfera di espansione viene inserita nel manicotto del tappo. Gli anelli di tenuta scanalati separati della sfera del tappo vengono inseriti nell'alloggiamento. Restano in posizione con la sfera premuta contro la spalla della svasatura.

Sono semplici da installare perché non richiedono la maschiatura, l'alesatura, la lavorazione delle scanalature dell'O-ring o l'uso di nastri o sigillanti. Solitamente utilizzati in applicazioni che comprendono impianti oleodinamici, sistemi pneumatici, idraulici, industriali e valvole.

  • Offrono una sigillatura efficiente e ad alta pressione di aperture o cavità.
  • Ostacolano l'ingresso di polvere, umidità, aria e gas.
  • Utilizzati in applicazioni che comprendono impianti oleodinamici e sistemi pneumatici.
Codice Serie: SRP0190

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
57 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale sfera d2 +0.1|-0.0 l2 d3 max Materiale corpo l1 d1 Acquista
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 303
18.0
26.4
16.7
Acciaio inossidabile 303
19.0
18.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 303
20.0
30.1
18.7
Alluminio
22.0
20.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio
22.0
34.0
20.7
Acciaio zincato
25.0
22.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio
6.0
8.7
5.3
Acciaio zincato
6.5
6.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio
4.0
5.2
3.3
Acciaio zincato
4.0
4.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio
5.0
7.1
4.3
Acciaio zincato
5.5
5.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 303
7.0
10.2
6.4
Acciaio inossidabile 303
7.5
7.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio
14.0
20.6
12.7
Acciaio inossidabile 303
15.0
14.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 303
4.0
5.2
3.3
Alluminio
4.0
4.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 303
5.0
7.1
4.3
Acciaio inossidabile 303
5.5
5.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio
8.0
11.6
7.4
Acciaio inossidabile 303
8.5
8.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio
9.0
13.6
8.4
Acciaio inossidabile 303
10.0
9.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 303
10.0
15.2
9.4
Alluminio
11.0
10.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio
12.0
17.9
10.6
Acciaio zincato
13.0
12.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 303
8.0
11.6
7.4
Acciaio inossidabile 303
8.5
8.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio
6.0
8.7
5.3
Acciaio inossidabile 303
6.5
6.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 303
14.0
20.6
12.7
Alluminio
15.0
14.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio
20.0
30.1
18.7
Acciaio inossidabile 303
22.0
20.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio
22.0
34.0
20.7
Acciaio inossidabile 303
25.0
22.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 303
12.0
17.9
10.6
Alluminio
13.0
12.0
  • di 3
Tappo di sigillatura ad espansione 18.0 19.0 Acciaio inossidabile 303

20250775


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Tappo di sigillatura ad espansione 20.0 22.0 Alluminio

20250850


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Tappo di sigillatura ad espansione 22.0 25.0 Acciaio zincato

20250911


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Tappo di sigillatura ad espansione 6.0 6.5 Acciaio zincato

20250416


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Tappo di sigillatura ad espansione 4.0 4.0 Acciaio zincato

20250317


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Tappo di sigillatura ad espansione 5.0 5.5 Acciaio zincato

20250362


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Tappo di sigillatura ad espansione 7.0 7.5 Acciaio inossidabile 303

20250423


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Tappo di sigillatura ad espansione 14.0 15.0 Acciaio inossidabile 303

20250683


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Tappo di sigillatura ad espansione 4.0 4.0 Alluminio

20250300


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Tappo di sigillatura ad espansione 5.0 5.5 Acciaio inossidabile 303

20250324


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Tappo di sigillatura ad espansione 8.0 8.5 Acciaio inossidabile 303

20250485


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Tappo di sigillatura ad espansione 9.0 10.0 Acciaio inossidabile 303

20250539


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Tappo di sigillatura ad espansione 10.0 11.0 Alluminio

20250607


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Tappo di sigillatura ad espansione 12.0 13.0 Acciaio zincato

20250669


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Tappo di sigillatura ad espansione 8.0 8.5 Acciaio inossidabile 303

20250478


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Tappo di sigillatura ad espansione 6.0 6.5 Acciaio inossidabile 303

20250386


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Tappo di sigillatura ad espansione 14.0 15.0 Alluminio

20250706


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Tappo di sigillatura ad espansione 20.0 22.0 Acciaio inossidabile 303

20250836


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Tappo di sigillatura ad espansione 22.0 25.0 Acciaio inossidabile 303

20250881


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Tappo di sigillatura ad espansione 12.0 13.0 Alluminio

20250652


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6