Menu Ricerca

Tappi per uso generico

Disponibile

I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.

La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.

Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.

  • Il design a pareti parallele garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
  • Facili da installare e da rimuovere, garantiscono una finitura ordinata.
  • Adatti a varie applicazioni tra cui quelle automobilistiche, manifatturiere e commerciali.
Materiale: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
489 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Colore Materiale Direzione di trazione d H Tipo Acquista
0,4079 € - 0,6345 € Richiedi il lead time qui
141.0 mm
Naturale
LDPE
No Tab
136.0 mm
12.5
4
0,3687 € - 0,5735 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
130.0 mm
Naturale
LDPE
No Tab
126.0 mm
13.7
4
0,4471 € - 0,6955 € 645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
169.0 mm
Naturale
LDPE
No Tab
162.0 mm
14.0
4
0,054 € - 0,084 € Richiedi il lead time qui
43.3 mm
Rosso
LDPE - PIR
No Tab
39.5 mm
10.7
4
0,0313 € - 0,0487 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
No Tab
28.5 mm
10.0
4
0,0267 € - 0,0416 € 30815 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
No Tab
25.0 mm
11.0
4
0,0488 € - 0,076 € 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
No Tab
31.0 mm
10.5
4
0,0755 € - 0,1175 € 5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
No Tab
58.0 mm
11.0
4
0,0663 € - 0,1031 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
Rosso
LDPE - PIR
No Tab
46.0 mm
10.0
4
  • di 25
Tappo per uso generico 136.0 mm 141.0 mm 12.5 mm LDPE Naturale

20568238

Fascia di prezzo
0,6345 € - 0,4079 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    141.0 mm
  • d
    136.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 126.0 mm 130.0 mm 13.7 mm LDPE Naturale

20568184

Fascia di prezzo
0,5735 € - 0,3687 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    130.0 mm
  • d
    126.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 162.0 mm 169.0 mm 14.0 mm LDPE Naturale

20568313

Fascia di prezzo
0,6955 € - 0,4471 €

Livelli di giacenza
645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    169.0 mm
  • d
    162.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 39.5 mm 43.3 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rosso

20570613

Fascia di prezzo
0,084 € - 0,054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    43.3 mm
  • d
    39.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1,1/4 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Filettatura standard
    GAS
Tappo per uso generico 28.5 mm 32.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Rosso

20570590

Fascia di prezzo
0,0487 € - 0,0313 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • d
    28.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Filettatura standard
    GAS
Tappo per uso generico 25.0 mm 30.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Rosso

20570583

Fascia di prezzo
0,0416 € - 0,0267 €

Livelli di giacenza
30815 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Filettatura standard
    GAS
Tappo per uso generico 31.0 mm 36.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Rosso

20570606

Fascia di prezzo
0,076 € - 0,0488 €

Livelli di giacenza
20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    36.0 mm
  • d
    31.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Filettatura standard
    GAS
Tappo per uso generico 58.0 mm 65.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Rosso

20570637

Fascia di prezzo
0,1175 € - 0,0755 €

Livelli di giacenza
5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    65.0 mm
  • d
    58.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    2 in
  • Filettatura standard
    GAS
  • Filettatura standard
    NPT
Tappo per uso generico 46.0 mm 50.8 mm 10.0 mm LDPE - PIR Rosso

20570620

Fascia di prezzo
0,1031 € - 0,0663 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.8 mm
  • d
    46.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1,1/2 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Filettatura standard
    GAS