I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.
La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.
Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
Materiale: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | Materiale | Direzione di trazione | d | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,47 € - 0,47 € | 3544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.22 in
81.8 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.22 in
81.8 mm
|
10
|
4 - Impieghi gravosi
|
||
| 0,4164 € - 0,4164 € | 5540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.657 in
67.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
2.394 in
60.8 mm
|
11.0
|
4 - Impieghi gravosi
|
||
| 0,3449 € - 0,4829 € | 8050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
2.075 in
52.7 mm
|
10
|
4 - Impieghi gravosi
|
||
| 0,0855 € - 0,1193 € | 55428 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.917 in
23.3 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.772 in
19.6 mm
|
8.3
|
6 - Aperto
|
||
| 0,0737 € - 0,1029 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.646 in
16.4 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.492 in
12.5 mm
|
7.0
|
6 - Aperto
|
||
| 0,079 € - 0,1101 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.76 in
19.3 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.602 in
15.3 mm
|
11.3
|
6 - Aperto
|
||
| 0,2473 € - 0,4546 € | 10612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.843 in
46.8 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
1.693 in
43.0 mm
|
4.0
|
6 - Aperto
|
||
| 0,4739 € - 0,4739 € | 1199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.882 in
98.6 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
3.409 in
86.6 mm
|
9.5
|
6 - Aperto
|
||
| 0,079 € - 0,1101 € | 10981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.61 in
15.5 mm
|
7.7
|
6 - Aperto
|
||
| 0,0737 € - 0,0737 € | Richiedi il lead time qui |
0.598 in
15.2 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.441 in
11.2 mm
|
6.9
|
6 - Aperto
|
||
| 0,3026 € - 0,5527 € | 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.114 in
53.7 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
1.831 in
46.5 mm
|
8.5
|
6 - Aperto
|
||
| 0,0737 € - 0,1029 € | 12706 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.665 in
16.9 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.512 in
13.0 mm
|
7.7
|
6 - Aperto
|
||
| 0,0809 € - 0,113 € | 28500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.823 in
20.9 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.673 in
17.1 mm
|
7.7
|
6 - Aperto
|
||
| 0,1602 € - 0,2224 € | 9798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
1.224 in
31.1 mm
|
8.5
|
6 - Aperto
|
||
| 0,0855 € - 0,1193 € | 12497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.858 in
21.8 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.717 in
18.2 mm
|
7.7
|
6 - Aperto
|
||
| 0,0116 € - 0,018 € | 60000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.61 in
15.5 mm
|
9.5
|
4 - Impieghi gravosi
|
||
| 0,0126 € - 0,0197 € | Richiedi il lead time qui |
0.827 in
21.0 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.689 in
17.5 mm
|
10.5
|
4 - Impieghi gravosi
|
||
| 0,0202 € - 0,0315 € | 35100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.925 in
23.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
11.0
|
4 - Impieghi gravosi
|
||
| 0,0243 € - 0,0379 € | 42000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.984 in
25.0 mm
|
11.0
|
4 - Impieghi gravosi
|
||
| 0,0243 € - 0,0379 € | 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.083 in
27.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.925 in
23.5 mm
|
10.5
|
4 - Impieghi gravosi
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare