Menu Ricerca

Tappo terminale per tubo 11.2 mm Type 1 LDPE Naturale

I tappi per terminali di tubi in LDPE naturale proteggono i terminali filettati e non filettati. Hanno dimensioni e caratteristiche che garantiscono una forza di presa positiva sul diametro esterno del tubo.
Codice articolo Essentra :

10350300

Codice articolo precedente:

1474572

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,0737 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

73,70 €

1000 x 0,0737 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 15.2 mm
d 11.2 mm
Materiale LDPE
Colore Naturale
Direzione di trazione No Tab
Tipo 6 - Aperto
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 1474572 sostituisce:

Tappo per uso generico LDPE Naturale
Codice articolo Essentra : 10635926
Codice articolo precedente: 61011200003

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci