Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.
La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.
Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
Materiale: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | Materiale | Direzione di trazione | d | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1883 € - 0,2577 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.697 in
43.1 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,1742 € - 0,2421 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,0829 € - 0,1158 € | Richiedi il lead time qui |
0.843 in
21.4 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.701 in
17.8 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 0,3385 € - 0,5509 € | Richiedi il lead time qui |
2.618 in
66.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
6
|
||
| 0,5424 € - 1,1996 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.48 in
113.8 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
4.008 in
101.8 mm
|
9.5
|
6
|
||
| 0,997 € - 2,3556 € | 9200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.244 in
57.0 mm
|
Nero
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
1.85 in
47.0 mm
|
20.5
|
5
|
||
| 0,0706 € - 0,1276 € | 23750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,0814 € - 0,0957 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.126 in
3.2 mm
|
7.5
|
5
|
||
| 0,1276 € - 0,1487 € | Richiedi il lead time qui |
1.205 in
30.6 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.047 in
26.6 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,131 € - 0,2436 € | 5329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.465 in
37.2 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.307 in
33.2 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,3852 € - 0,3852 € | 6361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.843 in
46.8 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.579 in
40.1 mm
|
8.6
|
4
|
||
| 0,131 € - 0,1529 € | 2680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.224 in
31.1 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,2606 € - 0,2606 € | 1055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,3852 € - 0,3852 € | 1239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.602 in
40.7 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 0,2138 € - 0,5175 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,2563 € - 0,6067 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,1529 € - 0,1529 € | 21163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.409 in
35.8 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,2294 € - 0,3852 € | 2675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.819 in
46.2 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
8.8
|
4
|
||
| 0,329 € - 1,2937 € | 5250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.961 in
75.2 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
2.606 in
66.2 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 0,3994 € - 0,422 € | 378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.882 in
98.6 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.409 in
86.6 mm
|
9.0
|
4