Menu Ricerca

Tappi per uso generico

Disponibile

I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.

La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.

Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.

  • Il design a pareti parallele garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
  • Facili da installare e da rimuovere, garantiscono una finitura ordinata.
  • Adatti a varie applicazioni tra cui quelle automobilistiche, manifatturiere e commerciali.
Materiale: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
489 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Colore Materiale Direzione di trazione d H Tipo Acquista
0,1883 € - 0,2577 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
43.1 mm
Naturale
LDPE
No Tab
39.1 mm
8.5
6
0,1742 € - 0,2421 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.2 mm
Naturale
LDPE
No Tab
36.0 mm
8.5
6
0,0829 € - 0,1158 € Richiedi il lead time qui
21.4 mm
Naturale
LDPE
No Tab
17.8 mm
7.7
6
0,3385 € - 0,5509 € Richiedi il lead time qui
66.5 mm
Naturale
LDPE
No Tab
58.2 mm
8.7
6
0,5424 € - 1,1996 € 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
113.8 mm
Naturale
LDPE
No Tab
101.8 mm
9.5
6
0,997 € - 2,3556 € 9200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.0 mm
Nero
TPE/TPV – PIR
No Tab
47.0 mm
20.5
5
0,0706 € - 0,1276 € 23750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
Nero
PVC
8.0 mm
10.5
0,0814 € - 0,0957 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
Nero
TPE/TPV – PIR
No Tab
3.2 mm
7.5
5
0,1276 € - 0,1487 € Richiedi il lead time qui
30.6 mm
Naturale
LDPE
26.6 mm
8.5
4
0,131 € - 0,2436 € 6329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.2 mm
Naturale
LDPE
33.2 mm
8.5
4
0,3852 € - 0,3852 € 6361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.8 mm
Naturale
LDPE
40.1 mm
8.6
4
0,131 € - 0,1529 € 2680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
Naturale
LDPE
31.1 mm
8.5
4
0,2606 € - 0,2606 € 2055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.2 mm
Naturale
LDPE
36.0 mm
8.5
4
0,3852 € - 0,3852 € 1239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
Naturale
LDPE
40.7 mm
8.7
4
0,2138 € - 0,5175 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
Nero
PVC
25.0 mm
14.5
0,2563 € - 0,6067 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
Nero
PVC
30.0 mm
14.5
0,1529 € - 0,1529 € 21163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.8 mm
Naturale
LDPE
31.8 mm
8.5
4
0,2294 € - 0,3852 € 2675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.2 mm
Naturale
LDPE
39.5 mm
8.8
4
0,329 € - 1,2937 € 5250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.2 mm
Naturale
LDPE
66.2 mm
8.7
4
0,3994 € - 0,422 € 378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
98.6 mm
Naturale
LDPE
86.6 mm
9.0
4
  • di 25
Tappo terminale per tubo 39.1 mm Type 1 LDPE Naturale

10327661

Fascia di prezzo
0,2577 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    43.1 mm
  • d
    39.1 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo terminale per tubo 36.0 mm Type 1 LDPE Naturale

10327654

Fascia di prezzo
0,2421 € - 0,1742 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.2 mm
  • d
    36.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo terminale per tubo 17.8 mm Type 1 LDPE Naturale

10327647

Fascia di prezzo
0,1158 € - 0,0829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    21.4 mm
  • d
    17.8 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo terminale per tubo 58.2 mm Type 1 LDPE Naturale

10327678

Fascia di prezzo
0,5509 € - 0,3385 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    66.5 mm
  • d
    58.2 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo terminale per tubo 101.8 mm Type 1 LDPE Naturale

10327685

Fascia di prezzo
1,1996 € - 0,5424 €

Livelli di giacenza
82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    113.8 mm
  • d
    101.8 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo Moss 47.0 mm 57.0 mm 20.5 mm TPE/TPV - PIR Nero

10085127

Fascia di prezzo
2,3556 € - 0,997 €

Livelli di giacenza
9200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    57.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • ID
    43.2 mm
  • Materiale
    TPE/TPV – PIR
Tappo Moss 8.0 mm 14.0 mm 10.5 mm PVC Nero

10086032

Fascia di prezzo
0,1276 € - 0,0706 €

Livelli di giacenza
23750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    4.9 mm
  • Materiale
    PVC
Tappo Moss 3.2 mm 7.0 mm 7.5 mm TPE/TPV - PIR Nero

10092095

Fascia di prezzo
0,0957 € - 0,0814 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.0 mm
  • d
    3.2 mm
  • H
    8.6 mm
  • ID
    1.6 mm
  • Materiale
    TPE/TPV – PIR
Tappo per uso generico 26.6 mm 30.6 mm 8.5 mm LDPE Naturale

10258316

Fascia di prezzo
0,1487 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    30.6 mm
  • d
    26.6 mm
  • ID
    24.7 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
Tappo per uso generico 33.2 mm 37.2 mm 8.5 mm LDPE Naturale

10258361

Fascia di prezzo
0,2436 € - 0,131 €

Livelli di giacenza
6329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    37.2 mm
  • d
    33.2 mm
  • ID
    31.7 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
Tappo per uso generico 40.1 mm 46.8 mm 8.6 mm LDPE Naturale

10258408

Fascia di prezzo
0,3852 € - 0,3852 €

Livelli di giacenza
6361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    46.8 mm
  • d
    40.1 mm
  • ID
    38.9 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
Tappo per uso generico 31.1 mm 35.0 mm 8.5 mm LDPE Naturale

10258330

Fascia di prezzo
0,1529 € - 0,131 €

Livelli di giacenza
2680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.0 mm
  • d
    31.1 mm
  • ID
    29.9 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
Tappo per uso generico 36.0 mm 40.2 mm 8.5 mm LDPE Naturale

10258378

Fascia di prezzo
0,2606 € - 0,2606 €

Livelli di giacenza
2055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.2 mm
  • d
    36.0 mm
  • ID
    34.4 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
Tappo per uso generico 40.7 mm 47.5 mm 8.7 mm LDPE Naturale

10258415

Fascia di prezzo
0,3852 € - 0,3852 €

Livelli di giacenza
1239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    47.5 mm
  • d
    40.7 mm
  • ID
    39.1 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
Tappo Moss 25.0 mm 35.0 mm 14.5 mm PVC Nero

10086209

Fascia di prezzo
0,5175 € - 0,2138 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    35.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    22.2 mm
  • Materiale
    PVC
Tappo Moss 30.0 mm 40.0 mm 14.5 mm PVC Nero

10086247

Fascia di prezzo
0,6067 € - 0,2563 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    27.9 mm
  • Materiale
    PVC
Tappo per uso generico 31.8 mm 35.8 mm 8.5 mm LDPE Naturale

10258354

Fascia di prezzo
0,1529 € - 0,1529 €

Livelli di giacenza
21163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • ID
    30.2 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
Tappo per uso generico 39.5 mm 46.2 mm 8.8 mm LDPE Naturale

10258392

Fascia di prezzo
0,3852 € - 0,2294 €

Livelli di giacenza
2675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    46.2 mm
  • d
    39.5 mm
  • ID
    38.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
Tappo per uso generico 66.2 mm 75.2 mm 8.7 mm LDPE Naturale

10258484

Fascia di prezzo
1,2937 € - 0,329 €

Livelli di giacenza
5250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    75.2 mm
  • d
    66.2 mm
  • ID
    64.6 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
Tappo per uso generico 86.6 mm 98.6 mm 9.0 mm LDPE Naturale

10258521

Fascia di prezzo
0,422 € - 0,3994 €

Livelli di giacenza
378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    98.6 mm
  • d
    86.6 mm
  • ID
    84.4 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale